(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:217-9105
180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91 ヒラチョウバン 217-91

180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91 217-9105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,172円
税込単価
3,489円

【特長】・扉の開閉には欠かせません。【本体材質】・亜鉛合金。

詳細情報を確認する

217-9105 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91 外形図

製品仕様

型番仕様材料耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
217-9105Cタイプ軸(鋼)23924152
217-9106軸(ステンレス鋼)156
217-9107Dタイプ軸(鋼)171
217-9108軸(ステンレス鋼)169

製品構成

No.部品名材料仕上/色
(1)本体A亜鉛合金ブラック
(2)本体B
(3)鋼、ステンレス鋼光沢クロメート処理、素地

型番リスト

型番
仕様
軸材料
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

217-9105

Cタイプ
10

1個

3,172( 3,489円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・扉の開閉には欠かせません。【本体材質】・亜鉛合金。

カタログ

 

217-9105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91の型番217-9105のページです。
型番217-9105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

    180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

    180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

      180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

      180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

        180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

        180°開き蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 417-9101型

          エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

          エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

            コーナーヒンジ FB-611

            コーナーヒンジ FB-611

              コーナーヒンジ FB-610

              コーナーヒンジ FB-610

                180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

                180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

                  ステンレスコーナーヒンジ FB-1727

                  ステンレスコーナーヒンジ FB-1727

                    ステンレスコーナーヒンジ FB-1615

                    ステンレスコーナーヒンジ FB-1615

                      ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1717

                      ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1717

                        グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

                        グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

                          マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)

                          マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ベスト タキゲン製造
                            通常価格 3,172円 2,878円 3,181円 4,052円 848円 3,991円 2,268円 6,216円 15,229円 10,539円 8,532円 6,059円 1,286円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアミド 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金 ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼鋳物(SUS304) SUS304 亜鉛合金(ZDC)
                            長さ(mm) 69 69 66 60 - - 104 102 170 155 125 85 -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用

                            180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            217-9106
                            217-9107
                            217-9108
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 軸材料

                            3,624円

                            ( 3,986円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10Cタイプステンレス鋼

                            3,330円

                            ( 3,663円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10Dタイプ

                            3,442円

                            ( 3,786円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10Dタイプステンレス鋼

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました