(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX75P
キャスター GX75P型 プレートタイプ キャスター GX-75

キャスター GX75P型 プレートタイプ GX75P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,597円
税込単価
2,857円

安定感のある双輪で滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えたキャスターです。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 取付け高さ H(mm):
    95
  • 車輪径 D(φ):
    75
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    50
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    50
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 許容荷重(daN):
    196
  • 荷重区分:
    重量用
  • プレート長さ L(mm):
    66
  • プレート幅 W(mm):
    66
  • 車輪幅 B(mm):
    58
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

GX75P の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

キャスター GX75P型 プレートタイプ:関連画像

寸法図

キャスター GX75P型 プレートタイプ:関連画像

部品構成図

No. 部品名 材料 仕上/色
(1) 本体 アルミニウム合金(ADC) バレル研磨
(2) プレート 有色クロメート処理
(3) 車輪 ポリアミド(PA) ブラック
(4) 取付軸 鋼(SWCH) 有色クロメート処理
(5) キャップ ポリアミド(PA) ブラック
(6) レバー
品番 仕様 耐荷重N 耐荷重kgf 質量g
GX75PS ロック機構付 1960 200 445
GX75P ロック機構なし 430

型番リスト

型番
ストッパ
車輪ロック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX75P

なし
なし

1個

2,597( 2,857円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安定感のある双輪で滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えたキャスターです。
【特長】
・本体は軽くて強いアルミニウム合金製です。
【用途】
・中型、小型の機器、作業台、ワゴンなどに使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

GX75Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター GX75P型 プレートタイプの型番GX75Pのページです。
型番GX75Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター GX75P型 プレートタイプ

キャスター GX75P型 プレートタイプ

    キャスター プレートタイプ FA45P型

    キャスター プレートタイプ FA45P型

      キャスター プレートタイプ FP45P型

      キャスター プレートタイプ FP45P型

        キャスター プレートタイプ GX60P型

        キャスター プレートタイプ GX60P型

          エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

          エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

            キャスター MFD型 プレートタイプ

            キャスター MFD型 プレートタイプ

              キャスター プレートタイプ GX50P型

              キャスター プレートタイプ GX50P型

                LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

                LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

                  エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

                  エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

                    キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

                    キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

                      双輪キャスター(プレートタイプ)

                      双輪キャスター(プレートタイプ)

                        キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                        キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                          キャスター プレートタイプ JP型

                          キャスター プレートタイプ JP型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,597円 1,184円 812円 2,124円 1,795円 6,177円 1,997円 1,572円 1,721円 1,897円 242円 2,497円 743円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂
                            車輪材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド エラストマー ポリウレタン ポリアミド ポリアミド エラストマー ポリアミド ナイロン ポリアミド ポリアミド
                            荷重範囲(daN) 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 - 80.01~140.00 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 - 140.01~220.00 35.01~80.00

                            キャスター GX75P型 プレートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように選べば良いですか?
                            A
                            通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
                            総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GX75PS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストッパ 車輪ロック

                            2,797円

                            ( 3,077円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            回転ストッパ付あり

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました