(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NB-50P
キャスター プレートタイプ_NB/NS キャスター NB

キャスター プレートタイプ_NB/NS NB-50P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,079円
税込単価
2,287円

【特長】荷重範囲が35.01~80.00でキャスタタイプが樹脂/双輪のキャスタ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    27
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    27
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • プレート長さ L(mm):
    38
  • プレート幅 W(mm):
    38
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

NB-50P の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キャスター プレートタイプ_NB/NS 外形図

本図はロック機構付を示します。

製品仕様

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)車輪
(3)プレート光沢クロメート処理
(4)ホイルキャップステンレス鋼(SUS430)素地

規格表

型番仕様DHE1E2W1W2W3a耐荷重N耐荷重kgf
NB-40Pロック機構付40494832122145.5739240
NS-40Pロック機構なし--
NB-50Pロック機構付50615236142553858860
NS-50Pロック機構なし--

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
荷重区分
車輪幅 B(mm)
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NB-50P

61
50
回転ストッパ付
58.8
中荷重用
53
あり
10

1個

2,079( 2,287円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】荷重範囲が35.01~80.00でキャスタタイプが樹脂/双輪のキャスターです。【用途】商業施設ディスプレイ/スチール棚、木工家具/OA機器情報通信機器などに使用できます。

カタログ

 

NB-50Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター プレートタイプ_NB/NSの型番NB-50Pのページです。
型番NB-50Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター プレートタイプ_NB/NS

キャスター プレートタイプ_NB/NS

    キャスター ねじ込みタイプ_NB/NS

    キャスター ねじ込みタイプ_NB/NS

      キャスター プレートタイプ_BR

      キャスター プレートタイプ_BR

        ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ100mm

        ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ100mm

          樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNK75

          樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNK75

            双輪キャスター(プレートタイプ)

            双輪キャスター(プレートタイプ)

              樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付 PNUKB150

              樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具ストッパー付 PNUKB150

                中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                  樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 PNUJB75

                  樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 PNUJB75

                    キャスパッド プレートタイプ プレート:ステンレス 車輪:エラストマー

                    キャスパッド プレートタイプ プレート:ステンレス 車輪:エラストマー

                      中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                      中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 岐阜産研工業(ウカイ) ヨドノ ヨドノ 岐阜産研工業(ウカイ) ヨドノ パーツ精工 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                          通常価格 2,016円 998円 494円 5,468円 1,473円 242円 8,270円 2,271円 3,858円 1,899円 2,842円 2,792円
                          通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   1日目~   4日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                          種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                          キャスタタイプ 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレート式固定 / 関連部品 - 双輪 - プレート式固定 / 関連部品 - プレート式自在 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品
                          金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 SUS304 - - - スチール - SUS304 スチール スチール
                          車輪材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド - - ナイロン - - - エラストマー - -
                          荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - 140.01~220.00 - - - 140.01~220.00 - - 220.01~320.00 220.01~320.00

                          キャスター プレートタイプ_NB/NSのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                          机に取り付けて利用
                          評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                          双輪なので安定感がある商品です。特別気になるところはないですが、もう少し小型のサイズもあればなおよいです。走行音について気になることはありませんでした。品質について満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          移動式の家具に
                          評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                          走行音が気にならず、動きがスムーズなキャスターです。特に気になる点もなく、問題なく性能を発揮している商品です。取り付けに関しても類似品と変わりなく取り付けることができました。満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NS-50P
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?取付け高さ H
                          (mm)
                          車輪径 D
                          (φ)
                          ストッパ 許容荷重
                          (daN)
                          荷重区分 車輪幅 B
                          (mm)
                          車輪ロック

                          2,016円

                          ( 2,218円 )
                          1個 -

                          4日目

                          106150なし58.8中荷重用53なし

                          キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました