(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,789円 ~ 3,189円
税込価格
1,968円 ~ 3,508円

レバー操作により扉の開閉トルク力も調整できる樹脂製蝶番です。【特長】・扉の開口...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

矢視 X

矢視 X

製品仕様

エンプラフラットヒンジロックタイプ
ヒンジ 本体ヒンジ ピンレバー 本体レバー ボルト
ポリアミド
つや消しブラック
スチール
四三酸化鉄皮膜
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
スチール
四三酸化鉄皮膜

規格表

型番WLSPHTdd1EA質量
(g)
EFHL5050HH4849.53130.51911105.5131740
EFHL6565HH646540402313.511.56.5152475

使用例

  • 固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションを噛み合わせた状態でレバーを回す。
  • 手を離すとセレーションが外れる。その際、レバーはフリーな状態になる。
使用例・方法

注意・禁止事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

型番
長さ L(mm)
幅 W(mm)
許容荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
49.5
48
300(アキシアル)
10

1個

1,789( 1,968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
64
520(アキシアル)
10

1個

2,133( 2,346円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

96.5
97.5
1110(アキシアル)
-

1個

3,189( 3,508円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバー操作により扉の開閉トルク力も調整できる樹脂製蝶番です。
【特長】
・扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です
・旋回角度:215°
・使用温度:-20~+80℃
【用途】
・扉を開いた状態で固定したい場合に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

    エンプラ トルク ヒンジ(ETH)

    エンプラ トルク ヒンジ(ETH)

      トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

      トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

        LAMP トルクヒンジ HG-TB型

        LAMP トルクヒンジ HG-TB型

          裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

          裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

            REELL トルクヒンジ PHC型

            REELL トルクヒンジ PHC型

              トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

              トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

                LAMP トルクヒンジ HG-IT型

                LAMP トルクヒンジ HG-IT型

                  REELL トルクヒンジ MH14型

                  REELL トルクヒンジ MH14型

                    トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

                    トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

                      フラットトルクヒンジ(BP-148・プラスチック製)

                      フラットトルクヒンジ(BP-148・プラスチック製)

                        REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

                        REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

                          ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                          ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,789円 1,396円 1,684円 1,474円 968円 4,083円 2,866円 885円 3,787円 2,861円 3,079円 7,848円 996円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 平蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番
                            付加機能 ストッパー・クリック トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) なし(通常) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー
                            本体材質 ポリアミド ポリアセタール ガラス繊維強化ポリアミド ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金 ガラス繊維強化ポリアミド ステンレス鋼(SUS304) ガラス繊維強化ポリアミド 亜鉛合金 ポリアセタール ステンレス鋼(SUS316) ポリアセタール
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め その他 ねじ止め 溶接 ねじ止め その他 ねじ止め ねじ止め その他 ねじ止め ねじ止め その他

                            エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            スイッチユニットの開閉
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            スイッチユニットを開閉する際に固定しておきたい場面で、上部のネジを締めることでその位置にロックできるところがGOODです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ヒンジのロック方法を教えて下さい。
                            A
                            ロックする場合、レバーを押し下げて、セレーションをかみ合わせた状態でレバーを回してください。手を離すとセレーションが外れますのでレバーがフリーな状態になります。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました