(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エンプラ フラット ヒンジ (EFTH)
  • 数量スライド割引

エンプラ フラット ヒンジ (EFTH) (レビュー)

通常価格(税別)
834円 ~ 2,424円
税込価格
917円 ~ 2,666円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
サラボルト固定用の穴あきタイプとSUM材のオネジの2タイプを用意した樹脂製フラットヒンジ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

エンプラ フラット ヒンジ (EFTH)のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    産業機器で軽さを求める場所に使用
    評価 3.0満足度:3.02019/03/12
    軽さが求められる場所でしたので、樹脂製のもので選定しました。軽さは想定通りで満足しましたが、ヒンジが思ったよりスムーズに動かずにきつかったので、穴を広げる加工をしました。取り付けは加工後でしたので問題なかったです。耐久性は支障ないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    開閉部分に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/09/20
    ミスミのアルミフレームと一緒に開閉部分に使用しています。普通、アルミフレームのサイズは20mm×20mmや30mm×30mmなどですが、ミスミのアルミフレームのサイズが25mm×50mmと特殊なサイズでしたので、そのサイズに合うヒンジがこちらの商品でしたので購入しています。実際に使用してみたところ、特に気になるような点もなく悪くありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンプラ フラット ヒンジ (EFTH)

エンプラ フラット ヒンジ (EFTH)

    エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)

    エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)

      エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH

      エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH

        エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

        エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

          マシナリー ヒンジ(MCH)

          マシナリー ヒンジ(MCH)

            フラット ヒンジ (AFTH)

            フラット ヒンジ (AFTH)

              270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

              270°開き蝶番 218-9110(インセット扉用)

                270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

                270°開き面付蝶番 インセット扉用_218-9108

                  エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFA-F)(EFH)

                  エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFA-F)(EFH)

                    ステンレス鋼製蝶番_SR型

                    ステンレス鋼製蝶番_SR型

                      ステンレス段付蝶番 HHPSSD

                      ステンレス段付蝶番 HHPSSD

                        メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 ミスミ
                        通常価格 834円 1,154円 1,697円 917円 1,889円 1,513円 2,297円 2,297円 1,469円 488円 798円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番
                        付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                        本体材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド 亜鉛ダイカスト アルミニウム 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアミド ステンレス鋼(SUS304) SUS304
                        勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                        取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。