(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA)

エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
766円
税込単価
843円

ピンを回転させる事によって扉の傾きが調整できる樹脂製ヒンジ。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA) 外形図

製品仕様

エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA) 製品仕様
本体、キャップピンボルトカバー
ポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
ポリアセタール
ブラック
ポリアミド
光沢仕上げ
ブラック
  • 使用温度:max.+80℃ min.-20℃
型番許容荷重(N)最大締付トルク
(N・m)
質量
(g)
ラジアル荷重アキシアル荷重
ESJA3564200290525
エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA) 関連画像

使用例

  • M5六角穴付きボルト、またはM5六角ボルトで取付けができます。また、ドアの内側からM5六角穴付きボルトを通しM5用六角ナットで取付けが可能です。
エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA) 使用例
  • 1. ピンは本体(1)に八角ナット側を、本体(2)に円柱側を合わせてください。
  • 2. 本体(1)とピンに彫り込まれた目印を合わせ、ピンを本体(1)に挿入します。
  • 3. 本体(2)をピンに取付けます。

商品特長詳細

  • 右側、左側に開くドアにご使用できます。
  • ドアとフレーム間の角度調整が可能です。
  • ドアのアライメント機能付き

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESJA3564

10

1個

766( 843円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピンを回転させる事によって扉の傾きが調整できる樹脂製ヒンジ。

カタログ

 

ESJA3564で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA)の型番ESJA3564のページです。
型番ESJA3564に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA)

エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA)

    エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB)

    エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJB)

      ピン ロック ヒンジ(PLH301)

      ピン ロック ヒンジ(PLH301)

        スクリュー オン ヒンジ (SOH・SOS)

        スクリュー オン ヒンジ (SOH・SOS)

          ピン ロック ヒンジ(PLH426)

          ピン ロック ヒンジ(PLH426)

            180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

            180°開き抜き差し丁番 212-900型・212-950型かぶせ扉用

              抜差し蝶番

              抜差し蝶番

                180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                  180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用

                  180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用

                    ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

                    ステンレス鋼製ピボットヒンジ HG-PV-30C

                      180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

                      180°開き連続扉用抜き差し蝶番 212-901型 かぶせ扉用

                        180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                        180°開き連続扉用抜き差し丁番 212-90型 かぶせ扉用

                          アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型

                          アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション スガツネ工業 RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング) スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 766円 587円 1,193円 1,697円 1,598円 1,033円 423円 945円 466円 1,296円 1,416円 2,265円 2,151円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 ポリアミド ポリアミド 亜鉛ダイカスト スチール 亜鉛ダイカスト 亜鉛合金 ステンレス 亜鉛合金 ポリアミド ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金 アルミ合金
                            長さ L(mm) 64 64 30 - 42 57 - 57 57 30 - - 63
                            幅 W(mm) 35 28 19 - 31 22 - 15 18 - 29 33 -

                            エンプラ スリップジョイント ヒンジ (ESJA)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました