(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エルゴ アジャストクランプ レバー(EAL)
  • 数量スライド割引

エルゴ アジャストクランプ レバー(EAL) (レビュー)

通常価格(税別)
475円 ~ 2,295円
税込価格
523円 ~ 2,525円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
・レバーを360度旋回できない狭い場所での使用が可能です。
・ネジ締め付け後は、レバーを任意の位置に変更することが出来ます。
・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
・使用温度:-30~+130℃です。
【用途】
・スライド、長穴等の位置調整部。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

エルゴ アジャストクランプ レバー(EAL)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    開閉部の回転軸ロックレバーに
    評価 5.0満足度:5.02022/01/31
    六角レンチが必要な箇所を工具不要な本品に換装。握りやすいせいか同じ長さの六角レンチよりしっかり締め付けられるようで、ロック時の安定性が向上しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    時計旋盤のクイックチェンジツールポストの固定用として
    評価 5.0満足度:5.02019/05/31
    望む位置にレバーをもってこられる点、工具無しでしっかりと固定出来る点など、これを使用すると、元の普通のナットを使用する気にはなれません。ただ、私の用途には高さがもう少し低いと良いのですが…。実体顕微鏡にこのレバーが当たってしまい、使用出来ない場合があり残念です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社製品の取っ手部位に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/08/13
    自社製品の取っ手部位に使用しています。アジャストできる機構やデザイン性が気に入り採用しました。大変気に入っており自社製品のカタログにも写真掲載しているため、今ではすっかり自社製品の一部です。自社製品はハンドキャリー可能な商品で定位置での使用でないため、ぶつけてしまったりと不測の事態がありますが、その際にアジャスト部が破損してしまうことがあります。一つだけ要求するとすれば、もう少し強度があると最高です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社製品の扉部分に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/07/17
    自社製品の扉部分に使用しています。この商品が持っている機構は狭い場所で使用の筐体扉には、最適だと思います。設置の手間もかからず思い通りの機能性を発揮しており満足して継続利用しています。デザイン性も良い商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エルゴ アジャストクランプ レバー(EAL)

エルゴ アジャストクランプ レバー(EAL)

    EALA エルゴ アジャストクランプ レバー(ヘクサロビュラ穴付き)

    EALA エルゴ アジャストクランプ レバー(ヘクサロビュラ穴付き)

      フラット アジャストクランプ レバー(EFAL)

      フラット アジャストクランプ レバー(EFAL)

        エルゴ 安全アジャストクランプ レバー (ESAL)

        エルゴ 安全アジャストクランプ レバー (ESAL)

          エルゴ レバー ハンドル(ELH)

          エルゴ レバー ハンドル(ELH)

            フラット クランプ レバー(HKF・HKR)

            フラット クランプ レバー(HKF・HKR)

              カムレバー LWBM/LWBF

              カムレバー LWBM/LWBF

                座金組込みクランプレバー

                座金組込みクランプレバー

                  LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

                  LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

                    カムレバー LWAM/LWAF

                    カムレバー LWAM/LWAF

                      LWBFS カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

                      LWBFS カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

                        クランプレバー LDMS-NI/LDFS-NI

                        クランプレバー LDMS-NI/LDFS-NI

                          樹脂クランプレバー

                          樹脂クランプレバー

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ
                            通常価格 475円 672円 417円 749円 345円 1,155円 1,817円 821円 5,397円 2,797円 2,687円 2,834円 459円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            クランプ 機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 なし ねじ機構 カム機構 ねじ機構 カム機構 カム機構 カム機構 ねじ機構 ねじ機構
                            レバー 形状 L字形 L字形 L字形 L字形 - L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 - 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向
                            操作方向 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) - 上下 左右(回転) - 上下 - 左右(回転) 左右(回転)
                            レバー 機構 セレーション セレーション セレーション セレーション - セレーション 直結(連動) セレーション 直結(連動) 直結(連動) 直結(連動) セレーション セレーション

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。