プリズム仕様の窓により、オイルの量を即座にはっきり確認することが出来ます。【特...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
タイプ | 本体 | 窓 | オイルシール |
---|---|---|---|
PRS | ポリアミド 光沢仕上げ ブラック | ポリアミド | ニトリルゴム(NBR) |
PRSH | ポリアミド(ガラス繊維強化) 光沢仕上げ ブラック | ポリフェニルサルホン | フッ素ゴム(FKM) |
型番 | G | L | D | T | W | d | 締付トルク(N・m) | 質量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準タイプ | 耐アルコール製品 | ||||||||
PRS-13 | PRSH-13 | G1/2 | 10 | 28 | 8.5 | 24 | 14.5 | 6~8 | 5 |
PRS-16 | PRSH-16 | G3/4 | 9.5 | 35 | 8.5 | 32 | 18 | 8~10 | 9 |
PRS-21 | PRSH-21 | G1 | 11 | 42.5 | 9.5 | 38 | 23 | 10~12 | 14 |
型番 |
その他付加機能 |
丸形タイプ ねじの呼び |
シール部材質 |
最高使用温度(℃) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
なし
|
G1/2
|
ニトリルゴム(NBR)
|
100
| 10 | 1個 | 459円(
505円
) | 3日目 | |
なし
|
G3/4
|
ニトリルゴム(NBR)
|
100
| 10 | 1個 | 591円(
650円
) | 3日目 | |
なし
|
G1
|
ニトリルゴム(NBR)
|
100
| 10 | 1個 | 785円(
864円
) | 3日目 | |
耐薬品
|
G1/2
|
フッ素ゴム(FKM)
|
140
| 10 | 1個 | 814円(
895円
) | 3日目 | |
耐薬品
|
G3/4
|
フッ素ゴム(FKM)
|
140
| 10 | 1個 | 902円(
992円
) | 3日目 | |
耐薬品
|
G1
|
フッ素ゴム(FKM)
|
140
| 10 | 1個 | 1,193円(
1,312円
) | 3日目 |
Loading...
プリズム仕様の窓により、オイルの量を即座にはっきり確認することが出来ます。
【特長】
・窓はオイルのレベルを即座にはっきりと読み取ることができるプリズム仕様です。
・PRSHタイプはアルコール系の薬品に対して耐性があります。