(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ETH5764-CL
エンプラ トルク ヒンジ(ETH) トルクヒンジ ETH

エンプラ トルク ヒンジ(ETH) ETH5764-CL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
2,230円
税込単価
2,453円

調整ネジの締め付けにより、扉の開閉トルクが調整できる樹脂製蝶番。【特長】・扉の...

詳細情報を確認する

ETH5764-CL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

製品仕様

FTH(ブラック)

FTH(ブラック)

FTH-CL(グレーホワイト)

FTH-CL(グレーホワイト)

材質

  • 本体:ポリアセタール つや消しブラック グレーホワイト
  • ピン:ポリカーボネート ブラック グレーホワイト
  • 調整ネジ・ボス:SUS303

規格表

ブラックグレーホワイトWLSPHdd1H1EA調整ネジ最大締付トルク
(N・m)
ヒンジ開閉トルク
(N・m)
質量
(g)
型番型番
ETH3743ETH3743-CL36.54325.531.71494.53.57.511.50.81.415
ETH5764ETH5764-CL56.563.53847.52112.56.56.511.517.54426

性能・試験情報

技術情報

ラジアル荷重

ラジアル荷重

アキシアル荷重

アキシアル荷重

 90度での荷重

90度での荷重

型番ラジアル荷重アキシアル荷重90゜での荷重最大締付トルク
(N・m)
許容荷重
Er(N)
破損する荷重
Rr(N)
許容荷重
Ea(N)
破損する荷重
Ra(N)
許容荷重
E90(N)
顧する荷重
R90(N)
ETH37431,4001,8007001,1005001,0001
ETH-CL57642,2503,2001,5002,3501,5002,5003

注意・禁止事項

  • 調整ネジの締付けにより、トルクの調整を行ってください。
  • 調整ネジを+方向へ締めることでトルクが増加し、-方向に緩めることで減少します。

型番リスト

型番
長さ L(mm)
幅 W(mm)
許容荷重(N)
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETH5764-CL

63.5
56.5
1500
グレーホワイト
10

1個

2,230( 2,453円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

調整ネジの締め付けにより、扉の開閉トルクが調整できる樹脂製蝶番。
【特長】
・扉の開閉位置を任意の位置で固定。
・扉の開閉トルクの調整が可能。
・難燃性UL94-HB認証。
・最大旋回角度 275°。
・使用温度 -5~+65℃。
【用途】
・扉を開いた状態で固定したい場合に最適。

カタログ

 

ETH5764-CLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ トルク ヒンジ(ETH)の型番ETH5764-CLのページです。
型番ETH5764-CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンプラ トルク ヒンジ(ETH)

エンプラ トルク ヒンジ(ETH)

    エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

    エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

      フラットトルクヒンジ(BP-148・プラスチック製)

      フラットトルクヒンジ(BP-148・プラスチック製)

        トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

        トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

          トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

          トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

            REELL トルクヒンジ PHC型

            REELL トルクヒンジ PHC型

              LAMP トルクヒンジ HG-IT型

              LAMP トルクヒンジ HG-IT型

                LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                  ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

                  ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

                    裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

                    裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

                      トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

                      トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

                        ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                        ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                          REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                          REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,396円 1,789円 3,079円 2,866円 1,684円 4,083円 885円 1,474円 1,164円 968円 2,861円 996円 14,451円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) ストッパー・クリック トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) スプリング付 なし(通常) トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ)
                            本体材質 ポリアセタール ポリアミド ポリアセタール ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金 ポリアセタール 亜鉛合金
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他 その他 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 その他 その他 ねじ止め

                            エンプラ トルク ヒンジ(ETH)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 4件のレビュー
                            SUS板金との開閉機構
                            評価 3.0満足度:3.02021/11/29
                            SUS板に取り付けて、何回か使っていましたが、ネジ緩みが数回発生。
                            増し締めすると収まるのですが。
                            よく考えると、ポリアセタールなので、相手側とよく滑る。
                            締め付けトルクを上げても、摩擦係数が低い。
                            滑らないように、ピンか穴が欲しい。耐荷重が高いのに、活かせられないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蓋の開閉に
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                            フタを開け閉めする部分に使いました。
                            問題なく使うことができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボックス用蝶番
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/10
                            ボックスの蓋開閉用で利用しました。
                            蝶番のつくりはとてもしっかりしていました。
                            ねじでトルクの調整ができました。
                            サイズバリエーションがもう少し多いと良いと
                            思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            板金金物試作品の蓋開閉部に使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/26
                            今回試作品作製にあたり、特長や性能比較の為に各社の類似品を購入しました。型番:ETH3743もそのうちの一つです。作りも頑丈で性能にも満足でしたが、今回の当社利用にあたっては、オーバースペックであったため利用を控えました。商品としては、優れたものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ETH3743
                            ETH3743-CL
                            ETH5764
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ L
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            許容荷重
                            (N)
                            本体色

                            1,396円

                            ( 1,536円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104336.5700ブラック

                            1,396円

                            ( 1,536円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104336.5700グレーホワイト

                            2,230円

                            ( 2,453円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1063.556.51500ブラック

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました