(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミスライドレール (ARS20D)

アルミスライドレール (ARS20D)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,036円 ~ 4,073円
税込価格
2,240円 ~ 4,480円

【特長】・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • レール段数:
    3段引
  • レール材質:
    アルミニウム
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N):
    ~200
  • 幅(mm):
    20
  • 高さ(mm):
    16
  • ロック機構:
    なし
  • 脱着:
    不可
  • レール表面処理:
    アルマイト

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミスライドレール (ARS20D) 外形図

製品仕様

  • キャビネット、中間、ドロワーメンバー:アルミ合金(A6N01S-T5)、アルマイト表面処理、ナチュラル
  • ボール:炭素鋼球5/32"

規格表

アルミスライドレール (ARS20D) 規格表

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~150
~150
80
80
20
10

1個

2,241( 2,465円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~150
~150
100
100
30
10

1個

2,036( 2,240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

151~350
~150
160
150
80
10

1個

3,103( 3,413円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

151~350
151~350
223
200
140
10

1個

3,521( 3,873円 )

3日目

151~350
151~350
345
300
145
10

1個

4,073( 4,480円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・3段引きのイコールトラベル・オーバートラベルタイプです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミスライドレール (ARS20D)

アルミスライドレール (ARS20D)

    スライドレール(オーバートラベルタイプ) (RS27D)

    スライドレール(オーバートラベルタイプ) (RS27D)

      スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

      スライドレール ロングオーバータイプ CBL-RA654

        Accuride スライドレール _C2721

        Accuride スライドレール _C2721

          スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ

          スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ

            Accuride スライドレール _C2431

            Accuride スライドレール _C2431

              スライドレールND160 自動解除

              スライドレールND160 自動解除

                スムースライドD301 自動解除

                スムースライドD301 自動解除

                  リニア型多目的スライドレール C2420

                  リニア型多目的スライドレール C2420

                    スライドレール 3504

                    スライドレール 3504

                      スライドレール 3段引き 重荷重スチールタイプ1パック

                      スライドレール 3段引き 重荷重スチールタイプ1パック

                        ソフトクローズ スライドレール

                        ソフトクローズ スライドレール

                          スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

                          スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ スガツネ工業 スリーナイン島野 スリーナイン島野 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ 和気産業 ミスミ
                            通常価格 2,036円 1,683円 96,502円 1,497円 3,522円 2,066円 5,031円 6,918円 1,242円 1,105円 15,294円 4,334円 5,462円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 - 直線引き出し用
                            レール段数 3段引 3段引 4段引 2段引 3段引 3段引 3段引 3段引 2段引 2段引 3段引 3段引 3段引
                            レール材質 アルミニウム スチール SUS304 スチール スチール スチール - SUS304
                            定格荷重[2本使用時](範囲)(N) ~200 201~400 - - 401~600 ~200 801~1,000 - 201~400 201~400 - - -
                            幅(mm) 20 27 15.5 9.5 35.3 16 - - 8 9.5 71.4 - 35.3

                            アルミスライドレール (ARS20D)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました