(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
テンション レバー(TLF-N・TL-N)
  • 数量スライド割引

テンション レバー(TLF-N・TL-N) (レビュー)

通常価格(税別)
2,835円 ~ 14,998円
税込価格
3,119円 ~ 16,498円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・レバーを引き上げると噛み合っていたセレーションがはずれ、フリーになります
・ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます
・握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です
・本体材質は、スチール製とステンレス製を用意します
・レバーを360°旋回できない狭い場所での使用ができます
・ネジ締め付け後は、レバーを任意の位置に変更することができます
【用途】
・強固なネジ締付けを行う場合や、スライド、長穴等の位置調整部に最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

テンション レバー(TLF-N・TL-N)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    旋盤の刃物台に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/04/09
    旋盤の刃物台に対しクランプとして使用しています。商品自体は以前から利用しており、性能と使い勝手共に満足してのリピート購入です。特に操作性の良さ(握りやすさやレバーが長いため締め付けに力が要らない等)が気に入っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テンション レバー(TLF-N・TL-N)

テンション レバー(TLF-N・TL-N)

    安全 テンション レバー (STF-N,ST-N)

    安全 テンション レバー (STF-N,ST-N)

      クランピング・レバー

      クランピング・レバー

        テンションレバー TL,TLF

        テンションレバー TL,TLF

          ミニクランプレバー(MKF・MKR)

          ミニクランプレバー(MKF・MKR)

            ステンレスクランプレバー KRS,KFS

            ステンレスクランプレバー KRS,KFS

              クランプレバーフラット SRFL、SFFL

              クランプレバーフラット SRFL、SFFL

                ステンレスクランプレバー SRS,SFS

                ステンレスクランプレバー SRS,SFS

                  カム レバー(KCL・KCLF・KCLS・KCLFS)

                  カム レバー(KCL・KCLF・KCLS・KCLFS)

                    偏心クイック・クランプ・レバー オネジ付

                    偏心クイック・クランプ・レバー オネジ付

                      クランピング・キャッチ

                      クランピング・キャッチ

                        クランプ レバー(FKFT・FKRT)

                        クランプ レバー(FKFT・FKRT)

                          プラクランプレバー LEMS(おねじ)/LEFS(めねじ)

                          プラクランプレバー LEMS(おねじ)/LEFS(めねじ)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー 小西製作所 イマオコーポレーション 小西製作所 小西製作所 小西製作所 イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション 鍋屋バイテック
                            通常価格 2,835円 3,315円 3,087円 4,099円 663円 2,349円 633円 993円 1,289円 2,724円 14,609円 1,206円 627円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ 機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 カム機構 カム機構 スパイラルラッチ機構 ねじ機構 ねじ機構
                            レバー 形状 ノブ付き形 ノブ付き形 ノブ付き形 ノブ付き形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 - L字形 L字形
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向
                            操作方向 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 上下 上下 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転)
                            レバー 機構 セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション 直結(連動) 直結(連動) セレーション セレーション セレーション

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。