(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
EALA エルゴ アジャストクランプ レバー(ヘクサロビュラ穴付き)
  • 数量スライド割引

EALA エルゴ アジャストクランプ レバー(ヘクサロビュラ穴付き) (レビュー)

通常価格(税別)
672円 ~ 4,194円
税込価格
739円 ~ 4,613円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
・追加工を承ります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

EALA エルゴ アジャストクランプ レバー(ヘクサロビュラ穴付き)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具の段替えに使用
    評価 4.0満足度:4.02021/05/25
    作業者が治具を使いやすいように高さを簡単に可変させる為に、セットカラーとセットで使用しました。
    丈夫で機能は全く問題ありませんが、ネジの頭がヘクサロビュラなので星-1とさせていただきます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工程ワークのクランプ用途として
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    生産加工用治具付帯部品として工程ワークのクランプ用途で使用しています。良好な把持力、操作性に重宝し、劣化度合いに応じ同じ商品をリピート購入しています。入手自体は何処でも可能な商品ですが、ミスミ利用にあたっては、自社、他社(C-VALUE品、VONA品)のブランド問わずバラエティーに富んだ商品群を抱えそれに伴う潤沢な在庫量から様々な商品比較が容易、且つ最大のメリットとして納期が即時明確な点にあり重宝し平素より種々の商品を購入しています。1点だけ改善要望があります。同時注文した商品に関しては、梱包簡素化を検討してください。開梱手間はもちろん、ごみ処理量が増加し面倒なためです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    扉のロックに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/04/09
    上下に開ける扉をエルゴアジャストクランプレバーを右側に設置して扉が落ちてこないようにロックするために使用しています。他には同じような商品がなかったと思います。ハンドルが少し小さい気もしましたが、握りやすくイメージ通りに使用できて良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品加工用冶具に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/10/10
    安定したクランプ力と使い勝手の良さを実感しており、以前からこちらの商品を利用しています。過去からの実績評価や、サイズ、締め付けトルク等変ると面倒なので継続購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EALA エルゴ アジャストクランプ レバー(ヘクサロビュラ穴付き)

EALA エルゴ アジャストクランプ レバー(ヘクサロビュラ穴付き)

    テンションレバー LTM(おねじ)/LTF(めねじ)

    テンションレバー LTM(おねじ)/LTF(めねじ)

      ラチェット レバー(RL)

      ラチェット レバー(RL)

        六角穴付フラットテンションレバー

        六角穴付フラットテンションレバー

          カム・クランプ・モジュール 軸穴タイプ

          カム・クランプ・モジュール 軸穴タイプ

            クランプレバー SR,SF

            クランプレバー SR,SF

              エルゴ 安全アジャストクランプ レバー (ESAL)

              エルゴ 安全アジャストクランプ レバー (ESAL)

                オールステンレスクランプレバーフラット SRSSFL,SFSSFL

                オールステンレスクランプレバーフラット SRSSFL,SFSSFL

                  テンションレバー

                  テンションレバー

                    ステンレスクランプレバー SRS,SFS

                    ステンレスクランプレバー SRS,SFS

                      LSLT ストップロックレバー

                      LSLT ストップロックレバー

                        LNFM/LNFMS フラットテンションレバー(おねじ)

                        LNFM/LNFMS フラットテンションレバー(おねじ)

                          ボールハンドル BH

                          ボールハンドル BH

                            メーカー イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション ミスミ ロームヘルドハルダー 小西製作所 イマオコーポレーション 小西製作所 ミスミ 小西製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所
                            通常価格 672円 1,832円 19,899円 2,379円 3,553円 651円 749円 2,688円 2,995円 993円 4,997円 4,952円 2,290円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ 機構 ねじ機構 ねじ機構 なし ねじ機構 カム機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 なし ねじ機構 なし
                            レバー 形状 L字形 ノブ付き形 - ノブ付き形 ノブ無し形 L字形 L字形 L字形 ノブ付き形 L字形 L字形 - -
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 - 軸方向 横方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 -
                            操作方向 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転)
                            レバー 機構 セレーション セレーション - セレーション 直結(連動) セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション - セレーション -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。