(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナールド グリップ ノブ(KGK・KGP・KGI)

ナールド グリップ ノブ(KGK・KGP・KGI)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,012円 ~ 2,036円
税込価格
1,113円 ~ 2,240円

調整用ツマミとして仕様可能なノブです。【特長】・セットボルトで簡単にシャフトを...

詳細情報を確認する

  • 本体 種類:
    ボリュームつまみ
  • 取付部の種類:
    丸穴
  • 本体 材質:
    ポリアミド
  • 付加機能:
    なし
  • 本体色:
    つや消しブラック
  • 側面部加工:
    ローレット
  • 止めねじ加工:
    あり(1ヶ所)
  • めねじ・丸穴加工:
    止まり穴 / リーマ仕上
  • 本体 表面処理:
    なし
  • 取付部 材質:
    ポリアミド
  • 取付部 表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

KGK (無地)

KGK
(無地)

KGP (指針付き)

KGP
(指針付き)

KGI (目盛り付き)

KGI
(目盛り付き)

規格表

無地指針付き目盛り付きDd
(H10)
HLfLf1D1d1MAB質量
(g)
型番型番型番
KGK25KGP25KGI252763024122522M4×0.7181210
KGK30KGP30KGI303283830133025231320
KGK35KGP35KGI3535104537153328M5×0.8271525
KGK40KGP40KGI4040125244163833321633

型番リスト

型番
取付部 径 (mm) または 呼び径
取付部 長さL(mm)
ノブ部 外径(mm)
本体 高さ H(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
24
27
30
目盛り付き
10

1個

1,513( 1,664円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
30
32
38
目盛り付き
10

1個

1,629( 1,792円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
37
35
45
目盛り付き
10

1個

1,745( 1,920円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
44
40
52
目盛り付き
10

1個

2,036( 2,240円 )

3日目

6
24
27
30
無地
10

1個

1,028( 1,131円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
30
32
38
無地
10

1個

1,012( 1,113円 )

4日目

10
37
35
45
無地
10

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
44
40
52
無地
10

1個

1,499( 1,649円 )

3日目

6
24
27
30
指針付き
10

1個

1,513( 1,664円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
30
32
38
指針付き
10

1個

1,429( 1,572円 )

3日目

10
37
35
45
指針付き
10

1個

1,745( 1,920円 )

3日目

12
44
40
52
指針付き
10

1個

2,036( 2,240円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

調整用ツマミとして仕様可能なノブです。
【特長】
・セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。
・材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
・KGP、KGIは指針または目盛り付きます(レーザー加工)。
・使用温度:-30~+130℃。
・目盛り無し、目盛り付き、矢印付きの各種タイプを用意します。
【用途】
・ポテンショメーターなどのボリュームツマミとして最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナールド グリップ ノブ(KGK・KGP・KGI)

ナールド グリップ ノブ(KGK・KGP・KGI)

    アルミコントロールノブ ECY

    アルミコントロールノブ ECY

      ワンタッチロックノブ(OTLK)

      ワンタッチロックノブ(OTLK)

        ステンレス ロング ノブ(LKN-SUS・LKS-SUS)

        ステンレス ロング ノブ(LKN-SUS・LKS-SUS)

          イーグルスターノブボルト 一郎

          イーグルスターノブボルト 一郎

            アルミコントロールノブ ECX

            アルミコントロールノブ ECX

              メタルツマミ EAT

              メタルツマミ EAT

                M4/32x38mm 雌ねじナールドグリップノブ

                M4/32x38mm 雌ねじナールドグリップノブ

                  グリップノブロング

                  グリップノブロング

                    雄ねじノブ 丸形

                    雄ねじノブ 丸形

                      M5x20mm/φ31mm 雄ねじノブ

                      M5x20mm/φ31mm 雄ねじノブ

                        M6x10mm/φ31mm 雄ねじノブ

                        M6x10mm/φ31mm 雄ねじノブ

                          M12x50mm/φ70mm 雄ねじノブ

                          M12x50mm/φ70mm 雄ねじノブ

                            メーカー イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション 三星産業貿易 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,012円 1,851円 4,789円 554円 152円 1,670円 638円 1,449円 92円 654円 418円 355円 1,199円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            本体 種類 ボリュームつまみ ボリュームつまみ 円形 円形 丸形 ボリュームつまみ ボリュームつまみ ボリュームつまみ 円形 円形 円形 - 円形
                            取付部の種類 丸穴 丸穴 丸穴 - おねじ 丸穴 丸穴 めねじ(段付) - おねじ(段付) おねじ(段付) - おねじ(段付)
                            本体 材質 ポリアミド アルミニウム合金 ポリアミド(ガラス繊維強化) ステンレス ASA アルミニウム合金 アルミニウム合金 ポリアミド ABS ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン
                            付加機能 なし なし 早締め機能 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            本体色 つや消しブラック - - シルバー - - - - - - - - -

                            ナールド グリップ ノブ(KGK・KGP・KGI)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            機器の位置調整
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/14
                            装置の品種切替時に、機器を前後に位置調整させるネジに取り付け使用。
                            目盛りがついているので位置の再現が楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            XYステージに
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/31
                            メモリ記載の特殊なつまみで簡易位置あわせが出来ました。

                            便利な製品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂製のワークの高さ調整として
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/24
                            他の商品も見てみましたが、縦、横などのサイズが合っていることやお客様も使っていて主流なこと、コストもそこそこでしたので購入しました。目盛りも見やすくて、0.5mmなどの調整ができるところが使い勝手がよいと感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            粗い位置合わせに利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            精度を必要としない粗い位置合わせに使用しています。簡単なものということで選びました。粗い目盛りが刻んであるので大まかに合わせて使っていますので、特に問題はありません。プラスチックなので見た目が弱そうに見えますが、値段が安い分仕方ないかなと思います。特に壊れたわけではないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました