セルフロックタイプとメネジタイプをご用意。【特長】・セルフロックタイプは強く差...
型番
未確定20件の候補があります。
Loading...
PG(メネジ)
PG-N(セルフロック)
タイプ | 本体 | 使用温度 |
---|---|---|
PG | フェノール樹脂 光沢仕上げ ブラック | max.110℃ min.-20℃ |
PG-N | ポリプロピレン つや消しブラック | max.80℃ min.0℃ |
型番 |
グリップ材質 |
取付部材質 |
取付方法 |
ネジの呼び |
シャフト挿入穴径 d(mm) |
グリップ太さ D(mm) |
グリップ長さ(mm) |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
フェノール
|
[樹脂] フェノール
|
めねじ
|
M5
|
-
|
14
|
28
|
105-6492
| 10 | 1個 | 377円(
415円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
フェノール
|
[樹脂] フェノール
|
めねじ
|
M8
|
-
|
18
|
40
|
105-6506
| 10 | 1個 | 391円(
430円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
フェノール
|
[樹脂] フェノール
|
めねじ
|
M6
|
-
|
18
|
40
|
-
| 10 | 1個 | 392円(
431円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ポリプロピレン] ポリプロピレン
|
[樹脂] ポリプロピレン
|
圧入
|
-
|
8
|
18
|
40
|
105-6514
| 10 | 1個 | 254円(
279円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
フェノール
|
[樹脂] フェノール
|
めねじ
|
M8
|
-
|
21
|
50
|
105-6522
| 10 | 1個 | 479円(
527円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
フェノール
|
[樹脂] フェノール
|
めねじ
|
M6
|
-
|
21
|
50
|
-
| 10 | 1個 | 432円(
475円
) | 3日目 | |
[ポリプロピレン] ポリプロピレン
|
[樹脂] ポリプロピレン
|
圧入
|
-
|
10
|
21
|
50
|
105-6531
| 10 | 1個 | 309円(
340円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
フェノール
|
[樹脂] フェノール
|
めねじ
|
M10
|
-
|
23
|
65
|
105-6549
| 10 | 1個 | 552円(
607円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
フェノール
|
[樹脂] フェノール
|
めねじ
|
M8
|
-
|
23
|
65
|
-
| 10 | 1個 | 407円(
448円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ポリプロピレン] ポリプロピレン
|
[樹脂] ポリプロピレン
|
圧入
|
-
|
10
|
23
|
65
|
105-6557
| 10 | 1個 | 354円(
389円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ポリプロピレン] ポリプロピレン
|
[樹脂] ポリプロピレン
|
圧入
|
-
|
12
|
23
|
65
|
-
| 10 | 1個 | 474円(
521円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
フェノール
|
[樹脂] フェノール
|
めねじ
|
M12
|
-
|
26
|
80
|
105-6565
| 10 | 1個 | 669円(
736円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
フェノール
|
[樹脂] フェノール
|
めねじ
|
M10
|
-
|
26
|
80
|
-
| 10 | 1個 | 576円(
634円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ポリプロピレン] ポリプロピレン
|
[樹脂] ポリプロピレン
|
圧入
|
-
|
12
|
26
|
80
|
105-6573
| 10 | 1個 | 476円(
524円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ポリプロピレン] ポリプロピレン
|
[樹脂] ポリプロピレン
|
圧入
|
-
|
14
|
26
|
80
|
-
| 10 | 1個 | 601円(
661円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
フェノール
|
[樹脂] フェノール
|
めねじ
|
M12
|
-
|
28
|
90
|
105-6581
| 10 | 1個 | 669円(
736円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
フェノール
|
[樹脂] フェノール
|
めねじ
|
M10
|
-
|
28
|
90
|
-
| 10 | 1個 | 699円(
769円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[ポリプロピレン] ポリプロピレン
|
[樹脂] ポリプロピレン
|
圧入
|
-
|
15
|
28
|
90
|
105-6590
| 10 | 1個 | 486円(
535円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
フェノール
|
[樹脂] フェノール
|
めねじ
|
M12
|
-
|
31
|
102
|
-
| 10 | 1個 | 919円(
1,011円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
フェノール
|
[樹脂] フェノール
|
めねじ
|
M12
|
-
|
29
|
116
|
-
| 10 | 1個 | 872円(
959円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
セルフロックタイプとメネジタイプをご用意。
【特長】
・セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。