防錆に優れたSUS304を使用。【特長】・耐食性に優れているので食品機械や洗浄...
型番
未確定8件の候補があります。
Loading...
型番 |
ネジの呼び |
グリップ太さ D(mm) |
グリップ長さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M5
|
20
|
18
| 10 | 1個 | 2,087円(
2,296円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M6
|
20
|
18
| 10 | 1個 | 1,699円(
1,869円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M6
|
25
|
22
| 10 | 1個 | 2,268円(
2,495円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M8
|
25
|
22
| 10 | 1個 | 2,286円(
2,515円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M8
|
32
|
29
| 10 | 1個 | 2,510円(
2,761円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M10
|
32
|
29
| 10 | 1個 | 2,458円(
2,704円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M10
|
40
|
37
| 10 | 1個 | 3,497円(
3,847円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M12
|
40
|
37
| 10 | 1個 | 3,335円(
3,669円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
防錆に優れたSUS304を使用。
【特長】
・耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。