滑らかな曲線が特長の握りやすいグリップです。3種類のバリエーションがあります。
型番
未確定9件の候補があります。
Loading...
本体 | 使用温度 |
---|---|
フェノール樹脂 光沢仕上げ ブラック | max.110℃ min.-20℃ |
型番 |
ネジの呼び |
グリップ太さ D(mm) |
グリップ長さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M8
|
29
|
69
| 10 | 1個 | 556円(
612円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M10
|
29
|
69
| 10 | 1個 | 504円(
554円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M12
|
35
|
79
| 10 | 1個 | 669円(
736円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M8
|
24
|
40
| 10 | 1個 | 368円(
405円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M8
|
29
|
47
| 10 | 1個 | 455円(
501円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M10
|
29
|
47
| 10 | 1個 | 455円(
501円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M10
|
35
|
60
| 10 | 1個 | 562円(
618円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M10
|
34
|
67
| 10 | 1個 | 678円(
746円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M10
|
34
|
86
| 10 | 1個 | 834円(
917円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
滑らかな曲線が特長の握りやすいグリップです。3種類のバリエーションがあります。