(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レベルインジケーター(LR-E・LR-P・LT-P)

レベルインジケーター(LR-E・LR-P・LT-P)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,073円
税込単価
4,480円

文字の見やすい油面計です。【特長】・2本のボルトを通ってインジケーターにオイル...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

インジケーターの寸法図

インジケーターの寸法図

LR-Eの寸法図(センサー付き)

LR-Eの寸法図(センサー付き)

LR-Pの寸法図(プロテクター、レベル盤付き)

LR-Pの寸法図(プロテクター、レベル盤付き)

LT-Pの寸法図(プロテクター、温度計付き)

LT-Pの寸法図(プロテクター、温度計付き)

製品仕様

LR-Eの外観(センサー付き)

LR-Eの外観(センサー付き)

LR-Pの外観(プロテクター、レベル盤付き)

LR-Pの外観(プロテクター、レベル盤付き)

LT-Pの外観(プロテクター、温度計付き)

LT-Pの外観(プロテクター、温度計付き)

使用例

取り付けについて

取り付けについて
ボルトの最大締付トルク12N・m

接続方法

接続方法

  1. 1.底面のスクリューを緩め、本体よりコネクタを取り外す。
  2. 2.コネクタより、コンタクトホルダーを取り出し、プラグを緩める。
  3. 3.プラグおよびコネクタにケーブルを通し、コンタクトホルダーのターミナル1、2に接続(それ以外の接続は不要)。
  4. 4.コンタクトホルダーをコネクタの元の位置に戻し、本体に取り付けスクリューを締める。
  5. 5.プラグを締めれば、インジケーターへの配線接続は完了。

注意・禁止事項

水タンクへの使用は樹脂が吸水し膨張する為、避ける。
本商品は耐圧仕様ではない。
アルコール系の薬品、洗浄液の接触は避ける。
燐酸化物に使用する場合は、パッキングを適切なものに取り替える。
レベル盤に直接オイルが接触するような使い方は、捻じれ、変形が生じることがあるのでやめる。

型番リスト

型番
レベル視認用付加機能
その他付加機能
温度計の表示範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR-127P

ライン
プロテクター付
温度計なし
10

1個

4,073( 4,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

文字の見やすい油面計です。
【特長】
・2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
・樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。
・オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
・フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
・レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
・完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
・使用温度:-30~+90℃。
<LR-E>
・コネクタの向きは前面、左右対応です。
・フロートにより、容易にオイルレベルを読み取る事ができます。
・液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。
・コネクタはシーリングされています。
・保護等級IP65適合で。
<LR-P LT-P>
・保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の影響を受けません。
・LR-127P LT-127PはLR LT型を使用しています。
【用途】
・オイルのレベルインジケーターとして。

カタログ

 

LR-127Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベルインジケーター(LR-E・LR-P・LT-P)の型番LR-127Pのページです。
型番LR-127Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レベルインジケーター(LR-E・LR-P・LT-P)

レベルインジケーター(LR-E・LR-P・LT-P)

    レベル インジケーター(LR,LT)

    レベル インジケーター(LR,LT)

      オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

      オイルポット窓 新O型(ネジ止め式)デラックス

        長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

        長型オイルゲージ 一般用ナイロン製 KLA-SN型

          CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR)

          CLR(コラム式レベルインジケーター)用センサー(SCLR)

            オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

            オイルポット窓 O型(ネジ止め式)スタンダード

              長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

              長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

                金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ

                金属製オイルゲージ 長型 KLM型ロングタイプ

                  長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

                  長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

                    金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

                    金属製オイルゲージ 長型I型 KLM-I・IS型

                      メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション 光宝興産 協和 イマオコーポレーション 光宝興産 協和 協和 協和 協和
                      通常価格 4,073円 2,289円 4,895円 2,902円 7,662円 2,797円 4,497円 81,315円 4,497円 5,715円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 長形タイプ 長形タイプ 長形タイプ 長型タイプ 関連部品 長形タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ 長型タイプ
                      長形タイプ種類 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 パイプ式 標準 I型
                      長形タイプ 取付穴ピッチ(mm) 127 - - - - - - - - -
                      長形タイプ ねじの呼び M M12X1.75 - M10(P1.5) M10X1.50 - - - - M8X1.25 -
                      本体材質 特殊透明ポリアミド 特殊透明ポリアミド 超硬質特殊合成樹脂 メタクリル樹脂 - 超硬質特殊合成樹脂 樹脂 真鍮 耐熱強化樹脂 -

                      レベルインジケーター(LR-E・LR-P・LT-P)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 負圧がかかる箇所での使用は可能ですか?
                      A
                      耐圧仕様ではありませんのでご使用いただけません。

                      オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました