注油口、ドレン用のプラグです。【特長】・PN-Hタイプは通気穴付きます。・PO...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
PNの外観(つや消しブラック、給油表示)
PN-Hの外観(つや消しブラック、給油表示通気穴付き)
PN-Dの外観(つや消しレッド、ドレン表示)
POの外観(つや消しブラック、無地)
PN、 PN-Hの寸法図(つや消しブラック、給油表示)
PN-Dの寸法図(つや消しレッド、ドレン表示)
POの寸法図(つや消しブラック、無地)
サイズ | G | L | W | H | 締付けトルク (N・m) | 質量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN PN-H PN-D PO | 1/8 | G1/8 | 9 | 19 | 16 | 4~6 | 4 |
1/4 | G1/4 | ||||||
3/8 | G3/8 | 22 | 8~10 | 5 | |||
1/2 | G1/2 | 11 | 26 | 18 | 8 | ||
3/4 | G3/4 | 12 | 32 | 20 | 10~12 | 14 | |
1 | G1 | 13 | 38 | 22 | 12~15 | 18 |
本体 | オイルシール |
---|---|
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック つや消しレッド | 二トリルゴム (NBR ) |
型番 |
取付部径 G |
高さ H(mm) |
幅 W(mm) |
上面の表示記号(mm) |
通気穴 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
注油口、ドレン用のプラグです。
【特長】
・PN-Hタイプは通気穴付きます。
・POタイプは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。
・ご自由にデザインしてお作りください。
・使用温度 -30℃~+130℃。
【用途】
・オイルタンクに利用可能。