(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型XY軸ブロックステージ TAS

小型XY軸ブロックステージ TAS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
35,138円 ~ 39,022円
税込価格
38,652円 ~ 42,924円

小型XY軸ブロックステージです。【特長】・X軸・Y軸の2軸の移動ができます。・...

詳細情報を確認する

  • 送り方式:
    送りねじ
  • 移動ガイド:
    アリ溝
  • X軸移動量(範囲)(mm):
    ~±10.0
  • Y軸移動量(範囲)(mm):
    ~±10.0
  • 高さ(範囲)(mm):
    25.1~30.0
  • テーブル材質:
    真鍮
  • 透過穴(テーブルセンタ穴):
    あり
  • テーブル真直度(μm):
    20
  • テーブル平行度(μm):
    100
  • 送りツマミ位置:
    全軸センタ
  • クランプ:
    なし
  • 勝手違い:
    標準
  • テーブル表面処理:
    低温黒色クロムメッキ
  • 送り方式(送りねじ種類):
    六角レンチ操作
  • 送り方式(送りピッチ)(mm):
    0.5mm

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

小型XY軸ブロックステージ TAS-2の仕様について

小型XY軸ブロックステージ TAS:関連画像

TAS-2の外観

形状図

小型XY軸ブロックステージ TAS:関連画像

TAS-252

小型XY軸ブロックステージ TAS:関連画像

TAS-402

寸法

 

(単位:mm)

 

品番 ステージ面 移動ガイド 移動量 ねじピッチ 質量
(g)
真直度 平行度 位置分解能 耐荷重
(N)
TAS-252 25×25 アリ溝方式 ±3 0.5 110 0.01 0.1 0.01 49
TAS-402 40×40 アリ溝方式 ±7 0.5 300 0.01 0.1 0.01 98.1
  • ※ ステージ固定用の六角レンチが付属しています。

材質・仕上げ

- TAS
本体 真鍮
黒色クロムメッキ

取りつけ

取りつけ用ねじ穴部に座グリ加工をしています。このため上下方向からの固定が可能です。

  • 上方向からの固定

TAS-252:M2
TAS-402:M3

  • 下方向からの固定

TAS-252:M3
TAS-402:M4

型番リスト

型番
耐荷重(範囲)(N)
テーブル長さ (範囲)(mm)
テーブル幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
テーブルサイズ(幅) W(mm)
耐荷重(N)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.1~30.0
~25
~25
25
25
24.5
±3
±3
26
10

1個

35,138( 38,652円 )

4日目

30.1~50.0
26~40
26~40
40
40
49
±7
±7
30
10

1個

39,022( 42,924円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型XY軸ブロックステージです。
【特長】
・X軸・Y軸の2軸の移動ができます。
・六角レンチで移動させるステージです。
・微動送りにねじを使用しています。
・移動ガイドはアリ溝方式を採用します。
・がたつきを補正する機能をもっています。
・ステージの高さを低くした新デザインです。
・スペースに制約のある場合や組み込み用に有効です。
・取りつけ用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、上下両方向からの固定が可能です。
【用途】
・半導体製造装置、電子顕微鏡。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型XY軸ブロックステージ TAS

小型XY軸ブロックステージ TAS

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-

      XY軸フィックスステージ(手動ステージ)

      XY軸フィックスステージ(手動ステージ)

        【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 強化クランプ

        【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 強化クランプ

          アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBYR/BDBYS)

          アリ式ステージ 送りねじ(B08/BDBYR/BDBYS)

            【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 -六角レンチ式-

            【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 -六角レンチ式-

              アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05/B06)

              アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05/B06)

                小型レールステージ(XY軸)(手動ステージ)

                小型レールステージ(XY軸)(手動ステージ)

                  スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 正方形タイプ

                  スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 正方形タイプ

                    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形

                    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形

                      【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 ハンドル延長

                      【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 ハンドル延長

                        【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形

                        【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形

                          【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型

                          【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型

                            メーカー 鍋屋バイテック ミスミ 中央精機 ミスミ 駿河精機 ミスミ 駿河精機 中央精機 ミラック光学 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 35,138円 13,010円 23,899円 33,410円 19,780円 18,130円 26,660円 29,899円 15,793円 13,660円 27,670円 36,230円 38,250円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   19日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            送り方式 送りねじ 送りねじ 送りねじ 送りねじ 送りねじ 送りねじ ラック&ピニオン 送りねじ ラック&ピニオン 送りねじ 送りねじ 送りねじ 送りねじ
                            移動ガイド アリ溝 アリ溝 すり合わせ アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 ボールスライド アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝
                            X軸移動量(範囲)(mm) ~±10.0 ~±10.0 ~±10.0 ~±10.0 ~±10.0 ~±10.0 - - - ~±10.0 ~±10.0 ±10.1~30.0 -
                            Y軸移動量(範囲)(mm) ~±10.0 ~±10.0 ~±10.0 ~±10.0 ~±10.0 ~±10.0 - - - ~±10.0 ~±10.0 ±10.1~30.0 -
                            高さ(範囲)(mm) 25.1~30.0 - - - - - - - 25.1~30.0 - - 35.1~40.0 40.1~50.0

                            小型XY軸ブロックステージ TASのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました