(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンシールド ヒンジ (CCH,CCS)

コンシールド ヒンジ (CCH,CCS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,008円 ~ 2,230円
税込価格
1,109円 ~ 2,453円

ヒンジを付けたまま扉が取外せる、抜き差し型のヒンジです。防錆に優れたSUS30...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

コンシールド ヒンジ (CCH,CCS) 外形図

製品仕様

タイプ本体ピン、フラップ
CCHSUM22L
亜鉛メッキ
(溶接部分は表面処理なし)
SUM22L
CCSSUS304SUS304

規格表

型番WHA質量(g)
CCH6052032.519.5385
CCH6052470
CCS6052138.5242.590

型番リスト

型番
本体材質
幅 W(mm)
使用環境
本体表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
32.5
標準
亜鉛メッキ
10

1個

1,008( 1,109円 )

3日目

スチール
38.5
標準
亜鉛メッキ
10

1個

1,008( 1,109円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ヒンジを付けたまま扉が取外せる、抜き差し型のヒンジです。防錆に優れたSUS304製です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンシールド ヒンジ (CCH,CCS)

コンシールド ヒンジ (CCH,CCS)

    RS型 重量用 カクシ蝶番

    RS型 重量用 カクシ蝶番

      スライドヒンジ(100°開き・B-1401・ステンレス製)

      スライドヒンジ(100°開き・B-1401・ステンレス製)

        ステンレス鋼製ルーター用隠し蝶番 RK-50

        ステンレス鋼製ルーター用隠し蝶番 RK-50

          ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

          ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

            L曲げ裏蝶番 B-524

            L曲げ裏蝶番 B-524

              ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 14mmかぶせ

              ステンレス鋼製スライドヒンジ 100 100°開き 14mmかぶせ

                隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

                隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

                  メーカー イマオコーポレーション SOWA タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                  通常価格 1,008円 8,251円 966円 2,397円 600円 520円 824円 2,125円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  種類 抜差し蝶番 隠し蝶番・裏蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番
                  付加機能 なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常)
                  長さ L(mm) 60 - 60 50 110 100 - 84.5
                  勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - - 左右兼用 - -
                  取付方法 その他 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め ねじ止め

                  コンシールド ヒンジ (CCH,CCS)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました