(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンプラ フラット ヒンジ (カバータイプ) (EFHC4550)

エンプラ フラット ヒンジ (カバータイプ) (EFHC4550)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
918円 ~ 1,280円
税込価格
1,010円 ~ 1,408円

【特長】・EFHC4550*HPポジショニング機能0°,80°,120°,17...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

エンプラ フラット ヒンジ (カバータイプ) (EFHC4550) 外形図

製品仕様

  • 本体、ピン:ポリアセタール、つや消しブラック
  • カバー:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
  • 旋回角度
    EFHC4550*HP:max.180°
    EFHC4550*HN:max.195°
  • 使用温度 max.60℃ min.-20℃
型番ポジショニング機能質量(g)
EFHC4550SHP17
EFHC4550CHP
EFHC4550EHP
EFHC4550SHN
EFHC4550CHN
EFHC4550EHN

型番リスト

型番
付加機能
取付種類
旋回角度(deg)
取付穴の種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし(通常)
丸穴
195
六角穴付きボルト
10

1個

918( 1,010円 )

3日目

ストッパー・クリック
丸穴
180
六角穴付きボルト
10

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

なし(通常)
丸穴
195
六角ボルト用
10

1個

938( 1,032円 )

3日目

ストッパー・クリック
丸穴
180
六角ボルト用
10

1個

1,280( 1,408円 )

3日目

なし(通常)
皿穴
195
サラボルト用
10

1個

938( 1,032円 )

3日目

ストッパー・クリック
皿穴
180
サラボルト用
10

1個

1,280( 1,408円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EFHC4550*HPポジショニング機能0°,80°,120°,170°のポジショニングが可能。
・ポジショニング時の保持トルク1.1N・m。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンプラ フラット ヒンジ (カバータイプ) (EFHC4550)

エンプラ フラット ヒンジ (カバータイプ) (EFHC4550)

    マシナリー ヒンジ(MCH)

    マシナリー ヒンジ(MCH)

      エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

      エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)

        エンプラ ポジショニング ヒンジ(EFH)

        エンプラ ポジショニング ヒンジ(EFH)

          LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

          LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

            アジャスタブルヒンジ E6-301・501

            アジャスタブルヒンジ E6-301・501

              ステンレス鋼製蝶番_SR型

              ステンレス鋼製蝶番_SR型

                エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFE)(EFH)

                エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFE)(EFH)

                  180°開き面付小型丁番 418-9301型 インセット扉用 ワンタッチ取付

                  180°開き面付小型丁番 418-9301型 インセット扉用 ワンタッチ取付

                    ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                    ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                      エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFA)(EFH)

                      エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFA)(EFH)

                        エンプラ フラット ヒンジ (EFTH)

                        エンプラ フラット ヒンジ (EFTH)

                          フラット ヒンジ (AFTH)

                          フラット ヒンジ (AFTH)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 918円 1,889円 917円 203円 618円 1,347円 488円 417円 2,493円 1,797円 451円 834円 1,513円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 - 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            本体材質 ポリアセタール 亜鉛ダイカスト ポリアミド - ポリアセタール ポリアセタール ステンレス鋼(SUS304) ポリアミド 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ポリアミド ポリアミド アルミニウム
                            長さ L(mm) 50 55 50 - 50 - - - 30 65 - - 50
                            幅 W(mm) 45 58 70 - 60 - 35 - 22 56 - - 50
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            エンプラ フラット ヒンジ (カバータイプ) (EFHC4550)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            生産治具に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/09
                            パネル検査時にポジショニング機能を利用したワーク固定に使用しました。トルク強度も思ったより強く想定数の半分程の利用で済み助かりました。本体自体が樹脂製であることに加え、取り付けねじ部のカバーによりワークに対する傷防止にもなるため大変助かっています。動作がもう少しスムーズだと尚、良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました