通常はレバー部がフリー状態で、レバーを押し下げるとセレーションが噛み合い操作可...
本体、レバー部 | ネジ部 | グリップ |
---|---|---|
SUM22L 粉体塗装 ブラック | SUM22L 四三酸化鉄皮膜 | フェノール樹脂 ブラック |
型番 | Lf | 質量(g) |
---|---|---|
STF10N | 14 | 160 |
STF12N | 17 | 250 |
STF16N | 23 | 370 |
Loading...
通常はレバー部がフリー状態で、レバーを押し下げるとセレーションが噛み合い操作可能になります。締付け後の接触誤動作の予防が出来ます。
【特長】
・ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
・握り玉以外はオールスチール製のため、堅牢で強力です。
・レバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
STF16Nで型番確定
安全 テンション レバー (STF-N,ST-N)の型番STF16Nのページです。
型番STF16Nに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ST10X30N |
ST10X40N |
ST10X50N |
ST12X30N |
ST12X40N |
ST12X50N |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 取付部の種類 | 取付部 サイズ | 締付力 (N) | おねじ先端加工 | めねじ・丸穴加工 | ストローク幅 (mm) | 回し半径 (mm) | 取付部 長さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,315円 ( 3,647円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | オネジ | M10 | 12800 | なし | - | 5 | 87 | 30 | |
3,400円 ( 3,740円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | オネジ | M10 | 12800 | なし | - | 5 | 87 | 40 | |
3,400円 ( 3,740円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | オネジ | M10 | 12800 | なし | - | 5 | 87 | 50 | |
3,910円 ( 4,301円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | オネジ | M12 | 18600 | なし | - | 6 | 106 | 30 | |
4,248円 ( 4,673円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | オネジ | M12 | 18600 | なし | - | 6 | 106 | 40 | |
4,165円 ( 4,582円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | オネジ | M12 | 18600 | なし | - | 6 | 106 | 50 |