(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FKR6X15-SUS
クランプレバー(SUS製)(FKF-SUS) クランプレバー FKR-SUS

クランプレバー(SUS製)(FKF-SUS) FKR6X15-SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,720円
税込単価
2,992円

工具レスでネジを締め付けたり、緩めたりすることができるレバー。【特長】・レバー...

詳細情報を確認する

  • 取付部の種類:
    オネジ
  • 操作方向:
    左右(回転)
  • レバー 材質:
    SCS13(SUS304相当)
  • L字クランプレバー 形状:
    止めネジ式
  • 本体・レバー 表面処理:
    電解研磨
  • 取付部 材質:
    SUS303
  • 取付部 表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

FKR6X15-SUS の仕様・寸法情報

商品情報

クランプレバー(SUS製) (FKF-SUS,FKR-SUS)

タイプレバーネジ部
FKF-CR-SUS亜鉛ダイカスト(ZDC1)
クロムメッキ
SUS303

製品仕様

FKF-CR-SUS 外形図

FKF-CR-SUS 外形図

サイズRMHDH1H2D1SAaW歯数
FKF-CR-SUS1295M12×1.756327.54367.51910137.51.524
サイズ規格(適応工具の呼び)
(-)ドライバートルクス
FKF-CR-SUS12(-)7 ((-)6)T27

FKF-CR-SUS(メネジ)

ネジ部SUS製Lf質量
(g)
品番
FKF12-CR-SUS17210

型番リスト

型番
取付部 サイズ
締付力(N)
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FKR6X15-SUS

M6
4300
40
15
10

1個

2,720( 2,992円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工具レスでネジを締め付けたり、緩めたりすることができるレバー。
【特長】
・レバーを360°旋回できない狭い場所での使用が可能。
・ネジ締め付け後は、レバーを任意の位置に変更することが出来る。
・レバー本体はクロムメッキ仕様とステンレス仕様を用意(ネジ部は全てステンレス製)。
・レバーを引き上げると噛み合っていたセレーションがはずれ、フリーになるタイプ。
【用途】
・スライド、長穴等の位置調整部に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

Loading...

FKR6X15-SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプレバー(SUS製)(FKF-SUS)の型番FKR6X15-SUSのページです。
型番FKR6X15-SUSに関する仕様情報を記載しております。

クランプレバー(SUS製)(FKF-SUS)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 左ネジ仕様品はありますか?
A
標準品ではありません。特注品対応となります。詳細はお問合せ下さい。

この商品のバリエーション

型番
FKR6X30-SUS
FKR6X50-SUS
FKR8X25-SUS
FKR8X60-SUS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?取付部 サイズ 締付力
(N)
回し半径
(mm)
取付部 長さ
(mm)

3,252円

( 3,577円 )
1個 -

4日目

10M643004030

2,860円

( 3,146円 )
1個 -

4日目

10M643004050

3,728円

( 4,101円 )
1個 -

9日目

10M880006525

3,740円

( 4,114円 )
1個 -

9日目

10M880006560

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました