星型反射板付きオイル窓。【特長】・内部に星型アルミ板が入っている為オイル量の確...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
FG-Nの外観
本体ブラック
FEの外観
本体透明
FG-Nの寸法図
本体ブラック
FEの寸法図
本体透明
品番 | G | L | D | T | W | d | 締付けトルク (N・m) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG-10N | G3/8 | 8 | 24 | 7 | 22 | 11 | 4~8 | 4 |
FG-13N | G1/2 | 10 | 28 | 8.5 | 24 | 14.5 | 6~8 | 6 |
FG-16N | G3/4 | 9.5 | 35 | 32 | 18 | 8~10 | 10 | |
FG-21N | G1 | 11 | 42.5 | 9.5 | 38 | 23 | 10~12 | 15 |
FG-25N | G1 1/4 | 50 | 9 | 46 | 30 | 12~15 | 30 | |
FG-40N | G2 | 12 | 68 | 11 | 62 | 40 | 60 |
品番 | G | L | D | T | W | d | 締付けトルク (N・m) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-9 | G1/4 | 10 | 18 | 6 | 15 | 9 | 2~3 | 3 |
FE-12 | G3/8 | 8 | 22 | 7 | 19 | 11 | 3~5 | 4 |
FE-15 | G1/2 | 10 | 26 | 8 | 22 | 14 | 4~6 | 5 |
FE-20 | G3/4 | 31 | 9 | 27 | 20 | 6~8 | 8 | |
FE-24 | G1 | 11 | 40 | 10 | 34 | 25 | 8~10 | 12 |
FE-30 | G1 1/4 | 12 | 47 | 13 | 41 | 30 | 20 |
タイプ | 本体 | 窓 | レベル盤 | オイルシール |
---|---|---|---|---|
FG-N | ポリアミド 光沢仕上げ ブラック | 特殊透明ポリアミド (PA-T/AR) | アルミニウム (A1050P) | 二トリルゴム (NBR) |
FE | 特殊透明ポリアミド(PA-T) |
Loading...
星型反射板付きオイル窓。
【特長】
・内部に星型アルミ板が入っている為オイル量の確認がしやすい。
・ネジ込み取り付け。
・使用温度(FG-N):-30℃~+100℃、(FE):-30℃~+110℃。
【用途】
・オイルのレベルインジケーターとして。