(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粗微動回転ステージ TKSP・TAKS

粗微動回転ステージ TKSP・TAKS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
65,070円 ~ 83,612円
税込価格
71,577円 ~ 91,973円

粗微動回転ステージ。【特長】・粗動・微動ができる回転ステージ。・粗微動切り換え...

詳細情報を確認する

  • テーブル形状:
    円形
  • 送り方式:
    マイクロメータヘッド
  • 移動ガイド:
    すり合わせ
  • 移動量(deg):
    360°
  • 耐荷重(範囲)(N):
    50.1~100.0
  • 耐荷重(N):
    68.6
  • 透過穴(テーブルセンタ穴):
    あり
  • テーブル平行度(μm):
    50
  • 送りツマミ位置:
    全軸サイド
  • クランプ:
    標準
  • 勝手違い:
    標準
  • 移動量(微動)(deg):
    ±5°
  • 送り方式(ラック&ピニオン種類):
    粗微動

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

粗微動回転ステージ TKSP/TAKSの仕様について

粗微動回転ステージ_TKSP/TAKS:関連画像

TKSPの形状図

粗微動回転ステージ_TKSP/TAKS:関連画像

TAKSの形状図

寸法

 

(単位:mm)

 

品番 ステージ面 移動ガイド 回転範囲 質量
(g)
同心度 面振れ 平行度 表示分解能 位置分解能
粗動範囲 微動範囲
TKSP-60 φ60 すり合わせ方式 360° ±5° 600 0.02 0.02 0.05 1'
TAKS-100 φ98 すり合わせ方式 360° ±5° 700 0.02 0.02 0.05 5' 1'
  • ※ 取りつけ用の十字穴付き小ねじ(M4×10)が付属。

材質・仕上げ

- TKSP TAKS
ステージ 真鍮
黒色クロムメッキ
アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
本体 真鍮
黒色クロムメッキ
アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)

型番リスト

型番
円形テーブル径(範囲)(mm)
高さ(範囲)(mm)
テーブル材質
テーブルサイズ(径) D(φ)
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
テーブル表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
71~100
25.1~
[アルミニウム] アルミニウム合金
98
28
黒アルマイト
10

1個

83,612( 91,973円 )

4日目

41~70
15.1~20.0
[黄銅] 真鍮
60
19
低温黒色クロムメッキ
10

1個

65,070( 71,577円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粗微動回転ステージ。
【特長】
・粗動・微動ができる回転ステージ。
・粗微動切り換えクランプをゆるめれば粗動回転、クランプを締めればマイクロメータにより微動回転となる。
【用途】
・半導体製造装置、電子顕微鏡。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粗微動回転ステージ TKSP・TAKS

粗微動回転ステージ TKSP・TAKS

    回転ステージ クロスローラベアリングタイプ (B44/B47)

    回転ステージ クロスローラベアリングタイプ (B44/B47)

      透過型微動回転ステージ(手動ステージ)

      透過型微動回転ステージ(手動ステージ)

        回転ステージ クロスローラベアリングタイプ ステンレス仕様(BS43)

        回転ステージ クロスローラベアリングタイプ ステンレス仕様(BS43)

          ギヤー式回転スリムステージ(手動ステージ)

          ギヤー式回転スリムステージ(手動ステージ)

            透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)

            透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)

              回転ステージ(手動ステージ)

              回転ステージ(手動ステージ)

                【高精度】回転 クロスローラベアリング式 透過穴付

                【高精度】回転 クロスローラベアリング式 透過穴付

                  【高精度】回転 すりあわせ 粗動式

                  【高精度】回転 すりあわせ 粗動式

                    【高精度】回転 すりあわせ式 マイクロメータヘッド

                    【高精度】回転 すりあわせ式 マイクロメータヘッド

                      ハイグレード微動回転ステージ(手動ステージ)

                      ハイグレード微動回転ステージ(手動ステージ)

                        回転ステージ KTS

                        回転ステージ KTS

                          回転ステージ(UX)UX-000002シリーズ

                          回転ステージ(UX)UX-000002シリーズ

                            メーカー 鍋屋バイテック 駿河精機 中央精機 駿河精機 中央精機 中央精機 中央精機 ミスミ ミスミ ミスミ 中央精機 ミラック光学 駿河精機
                            通常価格 65,070円 63,640円 34,930円 92,880円 34,899円 29,899円 14,899円 79,180円 14,390円 22,600円 23,899円 17,497円 32,466円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   12日目  
                            テーブル形状 円形 円形 円形 円形 円形 円形 円形 円形 円形 円形 円形 円形 円形
                            送り方式 マイクロメータヘッド マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ マイクロメータヘッド ウォームギア 送りねじ 送り用ツマミ マイクロメータヘッド+粗動ハンドル 送り用ツマミ マイクロメータヘッド+粗動ハンドル 標準マイクロメータ 送り用ツマミ -
                            移動ガイド すり合わせ クロスローラベアリング すり合わせ クロスローラベアリング - すり合わせ すり合わせ クロスローラ すり合わせ すり合わせ - アリ溝 すり合わせ
                            移動量(deg) 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°
                            耐荷重(範囲)(N) 50.1~100.0 50.1~100.0 - 30.1~50.0 - 5.1~30.0 - 50.1~100.0 - - - - -

                            粗微動回転ステージ TKSP・TAKSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手動回転カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました