(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
回転ボール グリップ (RBG)
  • 数量スライド割引

回転ボール グリップ (RBG) (レビュー)

通常価格(税別)
1,964円 ~ 2,327円
税込価格
2,160円 ~ 2,560円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ボール形状の回転型のグリップです。

【特長】
・ネジサイズM8,M10

回転ボール グリップ (RBG)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    操作部位に対する取っ手として
    評価 4.0満足度:4.02020/02/14
    外販装置操作部位に対する取っ手として利用しています。初期設計時に当社担当が、型番:RBG37の仕様、特徴(サイズや形状)を閲覧し各種要素を鑑み採択しました。性能、使い勝手(形状含め良好なグリップ感及び回転型なので持ち替え不要の高速操作が可能)が想定通り且つ導入後この商品起因によるトラブル、クレームの類も無く結果に満足したことからリピートオーダー品はもちろん、類似用途での当社標準部品として継続購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社内設備品の取っ手部に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/08/13
    自社内設備品の取っ手部に使用しました。使用部位に必要なスペック(形状、サイズ、回転機構)を兼ね備えた正にニーズを満たした商品でした。握り具合も良好です。一時に大量に使用するものではないので、少数での購入が可能な点も助かりました。もう少しサイズの大きいバリエーションが豊富だとなお良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転ボール グリップ (RBG)

回転ボール グリップ (RBG)

    フラット回転グリップ

    フラット回転グリップ

      六角穴付回転グリップ

      六角穴付回転グリップ

        ミニ回転グリップ MRG,MRFG

        ミニ回転グリップ MRG,MRFG

          ミニチュア回転ステンレスグリップ

          ミニチュア回転ステンレスグリップ

            フォールディング回転グリップ

            フォールディング回転グリップ

              ハンドフィット固定・回転グリップ

              ハンドフィット固定・回転グリップ

                回転グリップ RG,RG-N,RG-N-sus

                回転グリップ RG,RG-N,RG-N-sus

                  固定・回転ステンレスグリップ

                  固定・回転ステンレスグリップ

                    GPBF/GPBFS プラスティックボール回転グリップ(めねじ)

                    GPBF/GPBFS プラスティックボール回転グリップ(めねじ)

                      鋼製回転握り

                      鋼製回転握り

                        回転ボール

                        回転ボール

                          回転グリップ GTR

                          回転グリップ GTR

                            メーカー イマオコーポレーション ミスミ ミスミ 小西製作所 ミスミ ミスミ ミスミ 小西製作所 ミスミ 鍋屋バイテック トラスコ中山 ミスミ 鍋屋バイテック
                            通常価格 1,964円 1,148円 674円 268円 1,159円 1,183円 217円 876円 520円 1,110円 1,163円 845円 227円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 回転形 回転形折畳式 回転 回転形 回転 フォールディング - 回転形 - 回転グリップ 回転形 回転 回転グリップ
                            形状 ボール形 フラット フラット スティック形(ストレート) フラット フラット ハンドフィット スティック形(ストレート) フラット ボール形 くびれ形 ボール スティック形(ストレート)
                            グリップ材質 フェノール フェノール樹脂 フェノール 黒色フェノール樹脂 SUS304 ナイロン - - SUS304 フェノール樹脂 スチール フェノール樹脂 ナイロン6
                            グリップ表面 なし なし なし なし 電解研磨 なし - なし 電解研磨 なし - なし なし
                            取付部材質 スチール SS400 SUM21 鋼材SUM22 SUS304 S45C SS400 - SUS304 - スチール SUM23 SS400

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。