(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STG65X10-SOFT
シフト グリップ ソフト (STG-SOFT) シフトグリップ STG-SOFT

シフト グリップ ソフト (STG-SOFT) STG65X10-SOFT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,852円
税込単価
2,037円

ソフトタッチで、握り易い。【特長】・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴...

詳細情報を確認する

STG65X10-SOFT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

シフト グリップ ソフト (STG-SOFT) 外形図

製品仕様

グリップシャンク使用温度
ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
ショアA70(TPE)
つや消しブラック
SUM22L
亜鉛メッキ
max.80℃ min.0℃

規格表

シフト グリップ ソフト (STG-SOFT) 規格表

型番リスト

型番
グリップ長さ(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STG65X10-SOFT

65
アルミリングなし
10

1個

1,852( 2,037円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ソフトタッチで、握り易い。
【特長】
・グリップは回転します。
・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。

カタログ

 

STG65X10-SOFTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シフト グリップ ソフト (STG-SOFT)の型番STG65X10-SOFTのページです。
型番STG65X10-SOFTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シフト グリップ ソフト (STG-SOFT)

シフト グリップ ソフト (STG-SOFT)

    エルゴ ボール グリップ ソフト

    エルゴ ボール グリップ ソフト

      シフト グリップ ソフト(透明キャップ)(STG-NT-SOFT)

      シフト グリップ ソフト(透明キャップ)(STG-NT-SOFT)

        シフト グリップ ソフト (STG-N-SOFT)

        シフト グリップ ソフト (STG-N-SOFT)

          エルゴ ボール グリップ ソフト(EBG-SOFT)

          エルゴ ボール グリップ ソフト(EBG-SOFT)

            エルゴ ボール グリップ ソフト (EBG-SOFT)

            エルゴ ボール グリップ ソフト (EBG-SOFT)

              オーバルグリップ OG

              オーバルグリップ OG

                セルフロックオーバルグリップ OG

                セルフロックオーバルグリップ OG

                  ゴムボール回転グリップ GGB

                  ゴムボール回転グリップ GGB

                    エルゴ 回転ボールグリップ ソフト (ERBG-SOFT)

                    エルゴ 回転ボールグリップ ソフト (ERBG-SOFT)

                      マッシュルーム グリップ (MG60)

                      マッシュルーム グリップ (MG60)

                        イチジクグリップ KEC

                        イチジクグリップ KEC

                          雌ねじグリップ

                          雌ねじグリップ

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション 小西製作所 小西製作所 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック エスコ
                            通常価格 1,852円 1,049円 1,328円 1,018円 1,870円 1,997円 504円 605円 1,087円 1,513円 2,688円 302円 339円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 回転形 固定形 固定形 固定形 固定形 固定形 固定形 固定形 回転グリップ 回転形 固定形 固定グリップ 固定形
                            形状 特殊形 ボール形 特殊形 特殊形 ボール形 ボール形 卵形 卵形 ボール形 ボール形 マッシュルーム形 スティック形(テーパ) 特殊形
                            グリップ材質 ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 黒色フェノール樹脂 黒色フェノール樹脂 EPDM ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 フェノール ナイロン6 ナイロン
                            グリップ表面 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            取付部材質 スチール - ポリプロピレン ポリプロピレン 黄銅 黄銅 黒色フェノール樹脂 白色ナイロン樹脂 SS400 スチール フェノール 黄銅 黄銅

                            シフト グリップ ソフト (STG-SOFT)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自社製品に付帯の取っ手部位に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/13
                            自社製品に付帯の取っ手部位に使用しています。得意先様からの信頼も厚い商品で要望を受け使用しています。ソフトな感触で握りのグリップ感も良く気に入っています。六角レンチのみでの取り付けが可能で作業効率も良く助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STG47X10-SOFT
                            STG65X10R-SOFT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?グリップ長さ
                            (mm)
                            仕様

                            1,852円

                            ( 2,037円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1047アルミリングなし

                            2,514円

                            ( 2,765円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1065アルミリング仕様

                            グリップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました