(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型X軸ブロックステージ TAS

小型X軸ブロックステージ TAS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,115円 ~ 19,609円
税込価格
18,827円 ~ 21,570円

小型X軸ブロックステージです。【特長】・六角レンチで移動させるステージです。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • 送り方式:
    送りねじ
  • 移動ガイド:
    アリ溝
  • 移動量(範囲)(mm):
    ~±10.0
  • テーブル材質:
    真鍮
  • テーブル真直度(μm):
    20
  • テーブル平行度(μm):
    50
  • 送りツマミ位置:
    全軸センタ
  • クランプ:
    なし
  • 勝手違い:
    標準
  • 透過穴(テーブルセンタ穴):
    あり
  • テーブル表面処理:
    低温黒色クロムメッキ
  • 送り方式(送りねじ種類):
    六角レンチ操作
  • 送り方式(送りピッチ)(mm):
    0.5mm

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

小型X軸ブロックステージ TAS-1の仕様について

小型X軸ブロックステージ TAS:関連画像

TAS-1の外観(TAS-251/TAS-401)

形状図

小型X軸ブロックステージ TAS:関連画像

TAS-251

小型X軸ブロックステージ TAS:関連画像

TAS-401

寸法

 

(単位:mm)

 

品番 ステージ面 移動ガイド 移動量 ねじピッチ 質量
(g)
真直度 平行度 位置分解能 耐荷重
(N)
TAS-251 25×25 アリ溝方式 ±3 0.5 60 0.01 0.05 0.01 49
TAS-401 40×40 アリ溝方式 ±7 0.5 200 0.01 0.05 0.01 98.1
  • ※ ステージ固定用の六角レンチが付属しています。

材質・仕上げ

- TAS
本体 真鍮
黒色クロムメッキ

取りつけ

取りつけ用ねじ穴部に座グリ加工をしています。このため上下方向からの固定が可能です。

  • 上方向からの固定

TAS-251:M2
TAS-401:M3

  • 下方向からの固定

TAS-251:M3
TAS-401:M4

型番リスト

型番
耐荷重(範囲)(N)
テーブル長さ(範囲)(mm)
テーブル幅(範囲)(mm)
高さ(範囲)(mm)
テーブルサイズ(長さ) L(mm)
テーブルサイズ(幅) W(mm)
耐荷重(N)
ストローク(X距離)(mm)
テーブルサイズ(厚み) H(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.1~30.0
~25
~25
~15.0
25
25
24.5
±3
15
10

1個

17,115( 18,827円 )

4日目

30.1~50.0
26~40
26~40
15.1~20.0
40
40
49
±7
18
10

1個

19,609( 21,570円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型X軸ブロックステージです。
【特長】
・六角レンチで移動させるステージです。
・微動送りにねじを使用しています。
・移動ガイドはアリ溝方式を採用します。
・がたつきを補正する機能をもっています。
・ステージの高さを低くした新デザインです。
・スペースに制約のある場合や組み込み用に有効です。
【用途】
・半導体製造装置、電子顕微鏡。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型X軸ブロックステージ TAS

小型X軸ブロックステージ TAS

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-

      【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形

      【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形

        セミオーダーステージ(ベース付きタイプX軸)

        セミオーダーステージ(ベース付きタイプX軸)

          【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型

          【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 薄型

            DT X軸ステージ(手動ステージ)

            DT X軸ステージ(手動ステージ)

              【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式

              【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式

                【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 六角レンチ

                【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 六角レンチ

                  セミオーダーステージ(標準薄型X軸)

                  セミオーダーステージ(標準薄型X軸)

                    セミオーダーステージ(ハンドル固定強化タイプX軸)

                    セミオーダーステージ(ハンドル固定強化タイプX軸)

                      【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型

                      【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型

                        【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム

                        【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム

                          アリ式ステージ 送りねじ短リードタイプ(B08/BDBXS/BDBXR)

                          アリ式ステージ 送りねじ短リードタイプ(B08/BDBXS/BDBXR)

                            メーカー 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ ミラック光学 ミスミ 中央精機 ミスミ ミスミ ミラック光学 ミラック光学 ミスミ ミスミ 駿河精機
                            通常価格 17,115円 7,230円 18,410円 24,227円 19,130円 11,899円 7,590円 9,060円 22,208円 26,899円 17,880円 17,170円 9,890円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            送り方式 送りねじ 送りねじ 送りねじ - 送りねじ ラック&ピニオン 送りねじ 送りねじ - - 送りねじ 送りねじ 送りねじ
                            移動ガイド アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝 アリ溝
                            移動量(範囲)(mm) ~±10.0 ~±10.0 - ±30.1~ - - ~±10.0 ~±10.0 - - ±10.1~30.0 - ~±10.0
                            テーブル材質 真鍮 アルミ合金 アルミ合金 アルミニウム アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 低カドミ真鍮 アルミニウム アルミニウム アルミ合金 アルミ合金 -

                            小型X軸ブロックステージ TASのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました