(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付フラットアイドラー VFJA

軸付フラットアイドラー VFJA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,537円 ~ 18,087円
税込価格
4,991円 ~ 19,896円

【特長】・フレックスホルダーYSBとセットでの使用を推奨。・ナットおよびワッシ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

軸付フラットアイドラー VFJAの仕様

軸付フラットアイドラー VFJAの外観

軸付フラットアイドラー VFJAの外観

軸付フラットアイドラー VFJAの寸法図

軸付フラットアイドラー VFJAの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番アイドラーベアリング質量
(kg)
DeWLs1s2呼び番号DBML
VFJA-300353035936608×2227M8×45130.09
VFJA-40045404513676200×2309M10×60160.22
VFJA-600606060177.59.56301×23712M12×80220.59
VFJA-800908090269176304×25215M20×120381.6

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報の制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

型番
外径(φ)
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
~50
10

1個

4,537( 4,991円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
~50
10

1個

6,516( 7,168円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
~100
10

1個

10,909( 12,000円 )

4日目

80
~100
10

1個

18,087( 19,896円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレックスホルダーYSBとセットでの使用を推奨。
・ナットおよびワッシャが付属。
・本体材質:A5052/本体仕上げ:アルマイト処理。
・軸受材質:スティール。
・カラー材質:SUS303。
・ボルト・ナット・座金材質:SUS304。
【用途】
・ベルトテンション掛けに最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付フラットアイドラー VFJA

軸付フラットアイドラー VFJA

    アイドラー エンプラ ローラー、スチール ローラー (TC-RP,TC-RU)

    アイドラー エンプラ ローラー、スチール ローラー (TC-RP,TC-RU)

      平ベルト用アイドラー 幅L=25~100

      平ベルト用アイドラー 幅L=25~100

        平ベルト用ウレタンライニングプーリ 幅L=25~100

        平ベルト用ウレタンライニングプーリ 幅L=25~100

          平ベルト用アイドラー 幅L=38~90

          平ベルト用アイドラー 幅L=38~90

            ステンレスベルト用プーリ

            ステンレスベルト用プーリ

              ステンレスベルト用アイドラー

              ステンレスベルト用アイドラー

                平ベルト用エコノミーアイドラー 幅L=110~510

                平ベルト用エコノミーアイドラー 幅L=110~510

                  平ベルト用エコノミープーリ 幅L=110~510

                  平ベルト用エコノミープーリ 幅L=110~510

                    アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS)

                    アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS)

                      平ベルト用ウレタンライニングエコノミープーリ 幅L=110~500

                      平ベルト用ウレタンライニングエコノミープーリ 幅L=110~500

                        平ベルト用プーリ フランジタイプ・クラウンタイプ・ウレタン圧入タイプ

                        平ベルト用プーリ フランジタイプ・クラウンタイプ・ウレタン圧入タイプ

                          アルミ・フラットアイドラー_VFLA

                          アルミ・フラットアイドラー_VFLA

                            メーカー 鍋屋バイテック イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック
                            通常価格 4,537円 5,287円 - - 1,340円 - - - - 2,036円 - - 3,612円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目~   6日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            タイプ アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) プーリ アイドラー(ベアリング組込済) プーリ アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) プーリ アイドラー(ベアリング組込済) プーリ プーリ アイドラー(ベアリング組込済)
                            形状 ストレート ストレート - - ストレート クラウン クラウン - - ストレート - - ストレート
                            表面ウレタン ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン有 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン有 - ウレタン無
                            軸の種類 丸穴 / ベアリング両側2個 / 軸一体 軸一体 ベアリング両側2個 丸穴 ベアリング両側2個 丸穴 丸穴 ベアリング両側2個 丸穴 - 丸穴 丸穴 丸穴 / ベアリング1個
                            材質 A5052 - - アルミ合金 - アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 スチール アルミ合金 - A5052

                            軸付フラットアイドラー VFJAのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンベアに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                            コンベアの搬送系のメンテナンスで交換用として純正品と同等品を購入しました。特に他の商品との比較もなく、サイズなどを考慮して購入しました。交換作業は問題なく終了し、交換後もトラブルなどもなく、以前と同じように使用できているので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました