セラミック六角ナット。【特長】・高純度アルミナ99.5%のセラミック製。・15...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
型番 |
ねじの呼び(M) |
二面幅(mm) |
厚さH (またはT)(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
セラミック六角ナット。
【特長】
・高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
・1500℃での連続使用が可能。
・耐熱性、耐薬品性・電気絶縁性にすぐれている。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント。
SCX-Nの外観
SCX-Nの形状図
(単位:mm)
品番 | M | B | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
SCX-M3-N | 3 | 5.5 | 2.3 | 1 | 0.16 |
SCX-M4-N | 4 | 7 | 3.1 | 1 | 0.38 |
SCX-M5-N | 5 | 8 | 4.6 | 1 | 0.68 |
SCX-M6-N | 6 | 10 | 5 | 1 | 1.2 |
SCX-M8-N | 8 | 13 | 6.7 | 1 | 2.8 |
SCX-M10-N | 10 | 16 | 8.2 | 1 | 5.1 |
- | SCX-N |
---|---|
本体 | Al2O3(アルミナ99.5%) |