(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VMC-67A1
Vアイドラー VMC NBK Vアイドラー VMC

Vアイドラー VMC VMC-67A1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,020円
税込単価
3,322円

アイドラーの耐久性を高めているVベルトアイドラー。【特長】・NBKアイドラーの...

詳細情報を確認する

VMC-67A1 の仕様・寸法情報

商品情報

NBKアイドラーのベアリングには特殊シールを施している

VMC - A1、VMC - B1の寸法図

VMC - A1、VMC - B1の寸法図

VMC - A2、VMC - B2の寸法図

VMC - A2、VMC - B2の寸法図

品番アイドラーベアリング質量
(kg)
溝形状DeDpDaWw1s2θ
(°)
h呼び番号dDB
VMC-67A1A16758292012534126201×11232100.32
VMC-80A1A180713020124.534126202×11535110.53
VMC-76A2A27667303612934126202×11535110.64
VMC-83B1B183723024166.534166202×11535110.62
VMC-76B2B27665304416534166202×21535220.66

単位 : mm

品番適用アイドラー軸
標準アイドラー軸アジャストホルダー専用アイドラー軸
VMC-67A1Z6201-16・Z6201-22ZA6201-15
VMC-80A1Z6202-16・Z6202-22ZA6202-15
VMC-76A2Z6202-22-
VMC-83B1Z6202-16・Z6202-22ZA6202-15
VMC-76B2Z6202W-26ZA6202W-18

材質、仕上げ

 VMC
本体FC200
塗装(NBKブルー)
ベアリングスティール
止め輪スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

型番リスト

型番
種類
プーリベルト種類
プーリ溝形状
溝の形(溝形状)
外形(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VMC-67A1

Vベルトアイドラー
-
-
A1
67
10

1個

3,020( 3,322円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アイドラーの耐久性を高めているVベルトアイドラー。
【特長】
・NBKアイドラーのベアリングには特殊シールを施している。
・遠心力でグリースが飛散することがなく、ゴミの吸い込みもない。
・グリースの有効充填量が多く、アイドラーの耐久性を高めている。
・本体材質:FC200のVアイドラー。
【用途】
・A型・B型を標準化。

カタログ

 

VMC-67A1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vアイドラー VMCの型番VMC-67A1のページです。
型番VMC-67A1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vアイドラー VMC

Vアイドラー VMC

    ヴァンキン Vアイドラー VMP

    ヴァンキン Vアイドラー VMP

      ガイドアイドラー VGR/VGA

      ガイドアイドラー VGR/VGA

        NEW エンプラ・Vアイドラー VME

        NEW エンプラ・Vアイドラー VME

          ガイドローラー(V型、シングルベアリング)(GRL-SH1-V)

          ガイドローラー(V型、シングルベアリング)(GRL-SH1-V)

            ガイドローラー(Y型)(GRL-Y)

            ガイドローラー(Y型)(GRL-Y)

              面圧タイミングプーリ Hタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

              面圧タイミングプーリ Hタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                250mm 車輪(EA520HA-1用)

                250mm 車輪(EA520HA-1用)

                  面圧タイミングプーリ Lタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                  面圧タイミングプーリ Lタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                    面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                    面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                      滑車

                      滑車

                        面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                        面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                          タイミングプーリ Hタイプ

                          タイミングプーリ Hタイプ

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ エスコ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,020円 2,390円 4,233円 990円 4,034円 1,862円 6,980円 13,500円 5,860円 6,760円 3,731円 4,480円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            追加工 なし なし なし - - - - - - - - - -

                            Vアイドラー VMCのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品の脱水機に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/21
                            顧客よりオーダーメイドで受注した脱水機に使用しています。脱水機のベルトのテンショナーにこの商品を使用していて、他の部品もこのメーカー品に統一しています。追加仕様、変更、改造等で部品をそろえるさいにミスミから購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VMC-76A2
                            VMC-76B2
                            VMC-80A1
                            VMC-83B1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 プーリベルト種類 プーリ溝形状 溝の形(溝形状) 外形
                            (mm)

                            3,941円

                            ( 4,335円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Vベルトアイドラー--A276

                            4,370円

                            ( 4,807円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Vベルトアイドラー--B276

                            3,341円

                            ( 3,675円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10Vベルトアイドラー--A180

                            3,786円

                            ( 4,165円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10Vベルトプーリ標準VベルトAB183

                            Vベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました