バイスアクションラッチスモールサイズです。【特長】・六角穴タイプとノブつきタイ...
型番
未確定16件の候補があります。
Loading...
E3-56-○○
E3-57-○○
E3-56/57
- | E3 |
---|---|
キャップ・ハウジング | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
ポール | S10 三価クロメート処理 |
シャフト・ナット | SUM24L 三価クロメート処理 |
ワッシャ | ばね鋼 三価クロメート処理 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
Oリング | ブナN(ニトリルゴム) |
取付方法
許容締付荷重(N) | 330 |
---|---|
破壊荷重(N) | 660 |
単位:mm
型番 | max.t | T1 | 質量 (g) | |
---|---|---|---|---|
max. | min. | |||
E3-56-15 | 13 | 6.4 | 3.2 | 56 |
E3-56-25 | 13 | 9.5 | 6.4 | 55 |
E3-56-35 | 13 | 12.7 | 9.5 | 54 |
E3-56-45 | 13 | 15.9 | 12.7 | 53 |
E3-56-55 | 13 | 19 | 15.9 | 52 |
E3-56-65 | 13 | 22.2 | 19 | 51 |
E3-56-75 | 13 | 25.4 | 22.2 | 51 |
E3-56-85 | 13 | 28.6 | 25.4 | 51 |
E3-57-15 | 13 | 6.4 | 3.2 | 62 |
E3-57-25 | 13 | 9.5 | 6.4 | 61 |
E3-57-35 | 13 | 12.7 | 9.5 | 60 |
E3-57-45 | 13 | 15.9 | 12.7 | 59 |
E3-57-55 | 13 | 19 | 15.9 | 58 |
E3-57-65 | 13 | 22.2 | 19 | 57 |
E3-57-75 | 13 | 25.4 | 22.2 | 57 |
E3-57-85 | 13 | 28.6 | 25.4 | 57 |
型番 |
タイプ |
可能締付板厚範囲(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
六角穴
|
3.2~6.4
| 10 | 1個 | 3,825円(
4,208円
) | 4日目 | |
六角穴
|
6.4~9.5
| 10 | 1個 | 3,697円(
4,067円
) | 4日目 | |
六角穴
|
9.5~12.7
| 10 | 1個 | 3,697円(
4,067円
) | 4日目 | |
六角穴
|
12.7~15.9
| 10 | 1個 | 3,697円(
4,067円
) | 4日目 | |
六角穴
|
15.9~19
| 10 | 1個 | 3,697円(
4,067円
) | 4日目 | |
六角穴
|
19~22.2
| 10 | 1個 | 3,805円(
4,186円
) | 4日目 | |
六角穴
|
22.2~25.4
| 10 | 1個 | 3,825円(
4,208円
) | 4日目 | |
六角穴
|
25.4~28.6
| 10 | 1個 | 3,697円(
4,067円
) | 4日目 | |
ノブ付
|
3.2~6.4
| 10 | 1個 | 4,134円(
4,547円
) | 4日目 | |
ノブ付
|
6.4~9.5
| 10 | 1個 | 4,114円(
4,525円
) | 4日目 | |
ノブ付
|
9.5~12.7
| 10 | 1個 | 4,296円(
4,726円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ノブ付
|
12.7~15.9
| 10 | 1個 | 3,897円(
4,287円
) | 4日目 | |
ノブ付
|
15.9~19
| 10 | 1個 | 3,897円(
4,287円
) | 4日目 | |
ノブ付
|
19~22.2
| 10 | 1個 | 3,897円(
4,287円
) | 4日目 | |
ノブ付
|
22.2~25.4
| 10 | 1個 | 3,897円(
4,287円
) | 4日目 | |
ノブ付
|
25.4~28.6
| 10 | 1個 | 4,319円(
4,751円
) | 4日目 |
Loading...
バイスアクションラッチスモールサイズです。
【特長】
・六角穴タイプとノブつきタイプの2種類です。
・E3-56-**:六角穴タイプ。
・E3-57-**:ノブつきタイプ。
・六角穴またはノブをまわすと、ポールが後退してロックがはずれます。
・さらにまわすと、ポールは80°回転し、ドアを開けることができます。
・ドアを閉めるときは逆の操作を行ってください。
・あらかじめ設定した締めつけ力を維持します。
・つや消し黒の美しい外観です。
・傷のつきにくい仕上げです。
・内部にはOリングを組み込んであり、水・油・ほこりなどの侵入を防止します。
【用途】
・装置全般。