プラスティックラバー製ソフトラッチです。【特長】・頑丈でしかもフレキシブルです...
C7-10/C7-11/C7-12
C7-20
C7
- | C7 |
---|---|
本体 | プラスティックラバー(つや消し黒) |
リンク・ブッシング | ガラス繊維強化ナイロン66(黒) |
リベット | SUS430 |
ピン・キーパー・ブラケット | SUS304 |
(1)C7-10/C7-11/C7-12
ねじ(M4)またはリベット(φ4)で取りつけてください。
C-10(コンシールドキーパー)
C-11(リバースキーパー)
C-12(90°アングルキーパー)
(2)C7-20
ねじ(M5)またはリベット(φ5)で取りつけてください。
C-20(コンシールドキーパー)
使用手順
C7-10/C7-11/C7-12
C7-20
型番 | キーパー | キー口ック | 質量 (g) |
---|---|---|---|
C7-10 | No.0(コンシールド) | なし | 47 |
C7-11 | No.1(リバース) | なし | 47 |
C7-12 | No.2(90°アングル) | なし | 47 |
C7-20 | No.0(コンシールド) | なし | 130 |
Loading...
プラスティックラバー製ソフトラッチです。
【特長】
・頑丈でしかもフレキシブルです。
・振動・衝撃を吸収し、また、ミスアライメントがあっても確実にラッチします。
・耐蝕性にすぐれ、紫外線にも耐える材質です。
・屋外でも使用できます。
・電気絶縁性があります。
・ラッチをはずした状態でも本体はばたつきません。
・使用可能温度:-30℃~65℃。
・振動・衝撃を吸収します。
【用途】
・装置全般。
この商品に近い類似品がありませんでした。
C7-10で型番確定
ソフトラッチ C7の型番C7-10のページです。
型番C7-10に関する仕様情報を記載しております。