特殊型(ファスナー・スナップ錠)のスウェルラッチです。【特長】・ハンドルを倒す...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
- | 19 |
---|---|
ハンドル・ナット | ナイロン66(黒) |
シャフト | 真鍮(黒) |
ゴムブシュ | SBR(黒) |
ピン | SUS302 |
取りつけ手順(1)
取りつけ手順(2)
ハンドルを起こした状態でゴムブッシュとナットを取りつけてください。
単位:mm
型番 | t | G | H | K | ドアとフレームの許容ミスアライメント max. | 荷重(N)*1 |
---|---|---|---|---|---|---|
19-81-10 | ~3.2 | 3.3 | 4.1 | 9.5 | 0.4 | 180 |
19-91-10 | ~3.2 | 4.5 | 5.8 | 13.5 | 0.6 | 440 |
3.2~4.8 | 4.5 | 5.8 | 14 | 0.8 | 330 | |
19-10-101-10 | 1.2~3.2 | 6.5 | 8 | 19 | 0.9 | 330 |
3.2~4.8 | 6.5 | 8 | 19.5 | 1.1 | 660 | |
4.8~6.4 | 6.5 | 8 | 20 | 1.3 | 550 | |
6.4~ | 6.5 | 8 | 20.5 | 1.5 | 220 |
単位:mm
型番 | max.p | A | B | C | D | E | F | I(二面幅) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-81-10 | 3.2 | 28 | 12 | 4 | 8 | 13 | 15.5 | 6 |
19-91-10 | 4.8 | 39 | 17 | 5 | 11.5 | 19 | 22.5 | 8 |
19-10-101-10 | 6.4 | 56 | 29 | 7 | 16 | 27 | 31.5 | 11 |
Loading...
特殊型(ファスナー・スナップ錠)のスウェルラッチです。
【特長】
・ハンドルを倒すと、ゴムブシュが軸方向に圧縮され、円周方向に膨張してドアをラッチします。
・ドアとフレームにミスアライメントがあっても、ゴムブシュの変形でラッチングできます。
・ガラス・プラスティックなどのドア・フレームにも適用できます。
・材質・仕上げ:ハンドル・ナット:ナイロン66(黒)、シャフト:真鍮(黒)、ゴムブシュ:SBR(黒)、ピン:SUS30。
【用途】
・装置全般。