(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スケールプレート_FSP-V

スケールプレート_FSP-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
618円
税込単価
680円

【特長】・ステッカタイプの縦型スケールプレート。機械・装置などに貼りつけてご使...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304
  • 目盛開始位置:
  • タイプ:
    縦型
  • スケール長(mm):
    200

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSP-200V-T

10

1個

618( 680円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステッカタイプの縦型スケールプレート。機械・装置などに貼りつけてご使用ください。
・搬送ラインなどの調整シャフトの位置合わせに便利です。
・50・100・150・200mmの4種類のスケール長を標準化。
・ステンレス製。耐蝕性に優れています。
・角部はRです。容易に剥がれません。
・スケールの基準点にはポイントレンズFLEポイントプレートFPPポイントステッカFPS、FPTをご使用ください。
・標準品以外の目盛・取付け用穴加工など、特殊仕様の製品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

FSP-200V-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケールプレート_FSP-Vの型番FSP-200V-Tのページです。
型番FSP-200V-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スケールプレート_FSP-V

スケールプレート_FSP-V

    スケールプレート_FSP

    スケールプレート_FSP

      スケールステッカ_FSS/FST

      スケールステッカ_FSS/FST

        スケールステッカ_FSS-V/FST-V

        スケールステッカ_FSS-V/FST-V

          センター目盛リング (ECR)

          センター目盛リング (ECR)

            角度スケール プレートタイプ

            角度スケール プレートタイプ

              指示プレート

              指示プレート

                メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション ミスミ ミスミ
                通常価格 618円 320円 561円 377円 3,697円 820円 445円
                通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                材質 SUS304 SUS304 ポリエステル(透明) ポリエステル(透明) - - -
                目盛開始位置 - センター - - - -
                タイプ 縦型 横型 横型 縦型 - - -
                スケール長(mm) 200 - 300 - - - -

                スケールプレート_FSP-Vのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                ハイト調整必要のところに使用しています
                評価 4.0満足度:4.02020/12/07
                ハイト調整必要のところに使用しています。毎回調整時、合わせの目安として設置しました。安くて助かりました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                生産設備装置の現状の見える化に使用しています
                評価 4.0満足度:4.02019/10/02
                製品によりセンサーの位置を調整する装置があり、そのセンサー位置の調整値を見える化するために装置に取付て使用しています。気になる所は、スケールの目盛りが塗装なので長く使っていると目盛りが見えなくならないかということです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                スケールカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました