装置ドア用位置決めヒンジ。【特長】・ドアを120°および170°の2段階で保持...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
形状図
外観
- | G6 |
---|---|
本体 | ナイロン6(つや消し黒) |
スプリング | ウレタンゴム |
ヒンジピン | ポリアセタール |
形状図
カバー(ヒンジ本体取りつけ用のねじを隠すためのものです。圧入してください。)
M4(最大締めつけトルク:2.2N・m):取りつけにはM4のなべ小ねじを使用してください。
荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
---|---|---|
R | 130 | 970 |
A | 130 | 1,450 |
型番 | 保持角度 | 保持トルク(N・cm) | 質量(g) |
---|---|---|---|
G6-5-1 | 120°・170° | 110 | 15 |
G6-0-1 | フリー | フリー | 15 |
Loading...
装置ドア用位置決めヒンジ。
【特長】
・ドアを120°および170°の2段階で保持が可能。
・フリースウィングタイプもあり。
・洗練されたデザイン。取りつけ用のねじが外部から見えない構造。
・使用可能温度:-20~+80℃。
【用途】
・装置全般。