(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドアポジショニングヒンジ C6

ドアポジショニングヒンジ C6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,465円 ~ 3,913円
税込価格
2,712円 ~ 4,304円

装置ドア用位置決めヒンジ。【特長】・耐蝕性にすぐれたステンレス製も標準化。・ド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ドアポジショニングヒンジ C6:関連画像

形状図

製品仕様

ドアポジショニングヒンジ C6:関連画像

外観

材質・仕上げ

-C6-*
本体ポリアセタール(つや消し黒)
スプリングSUS302
ポジショニングパーツS50C
三価クロメート処理
ポジショニングボールスティール製
三価クロメート処理

強度

荷重の方向許容最大荷重(N)破壊荷重(N)
R4502,600
A4501,800

規格表

型番保持角度保持トルク(N・cm)質量(g)
C6-180°7038
C6-280°11039
C6-380°17040
C6-4115°7038
C6-5115°11039
C6-6115°17040
C6-7150°7038
C6-8150°11039
C6-9150°17040
C6-0フリーフリー37

使用例

取りつけ

ドアポジショニングヒンジ C6:関連画像

形状図
カバー(ヒンジ本体取りつけ用ねじを隠すためのものです。圧入してください。)
取りつけ用のネジ(M5)は、頭の外径が10mm以下、頭の高さが4mm以下のものを使用してください。

型番リスト

型番
付加機能
使用環境
保持角度(deg)
保持トルク(N・㎝)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
トルク(フリーストップ)
標準
フリー
-
10

1個

3,146( 3,461円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ストッパー・クリック
標準
80°
70
10

1個

3,414( 3,755円 )

4日目

ストッパー・クリック
標準
80°
170
10

1個

3,146( 3,461円 )

4日目

ストッパー・クリック
標準
115°
70
10

1個

3,414( 3,755円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ストッパー・クリック
標準
115°
110
10

1個

3,087( 3,396円 )

4日目

ストッパー・クリック
標準
115°
170
10

1個

3,130( 3,443円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ストッパー・クリック
標準
150°
70
10

1個

3,087( 3,396円 )

4日目

ストッパー・クリック
標準
150°
110
10

1個

3,269( 3,596円 )

4日目

ストッパー・クリック
標準
150°
170
10

1個

3,130( 3,443円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

トルク(フリーストップ)
耐食性
フリー
-
10

1個

3,597( 3,957円 )

4日目

ストッパー・クリック
耐食性
80°
70
10

1個

3,913( 4,304円 )

4日目

ストッパー・クリック
耐食性
80°
110
10

1個

3,597( 3,957円 )

4日目

ストッパー・クリック
耐食性
80°
170
10

1個

3,814( 4,195円 )

4日目

ストッパー・クリック
耐食性
115°
70
10

1個

3,597( 3,957円 )

4日目

ストッパー・クリック
耐食性
115°
110
10

1個

3,597( 3,957円 )

4日目

ストッパー・クリック
耐食性
115°
170
10

1個

3,597( 3,957円 )

4日目

ストッパー・クリック
耐食性
150°
70
10

1個

3,814( 4,195円 )

4日目

ストッパー・クリック
耐食性
150°
110
10

1個

3,597( 3,957円 )

4日目

ストッパー・クリック
耐食性
150°
170
10

1個

2,465( 2,712円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

装置ドア用位置決めヒンジ。
【特長】
・耐蝕性にすぐれたステンレス製も標準化。
・ドアを特定の角度で開いた状態に保持できるヒンジ。保持角度は80°、115°、150°の3種類。
・フリースウィングタイプもあり。全製品とも180°まで開く。
・ドア開閉のトルク(保持トルク)は、軽荷重、中荷重、重荷重の3種類から選択可能。取りつけの際の調整は不要。
・洗練されたデザイン。取りつけ用のねじが外部から見えない構造。
・使用可能温度:-40~+80℃。
【用途】
・装置全般。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドアポジショニングヒンジ C6

ドアポジショニングヒンジ C6

    ドアポジショニングヒンジ G6

    ドアポジショニングヒンジ G6

      LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

      LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

        エンプラ ポジショニング ヒンジ(EFH)

        エンプラ ポジショニング ヒンジ(EFH)

          エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH)

          エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)(SWEFH)

            キャップヒンジ B-178

            キャップヒンジ B-178

              LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型

              LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型

                アジャスタブルヒンジ E6-101

                アジャスタブルヒンジ E6-101

                  ステンレスマリンヒンジ B-1228

                  ステンレスマリンヒンジ B-1228

                    ヒンジ(BP-105・プラスチック製)

                    ヒンジ(BP-105・プラスチック製)

                      ステンレスリーフヒンジ FB-1756

                      ステンレスリーフヒンジ FB-1756

                        オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105

                        オールステンレス鋼製キャッチ付平蝶番 HG-YC105

                          段違い蝶番

                          段違い蝶番

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック スガツネ工業 イマオコーポレーション イマオコーポレーション タキゲン製造 スガツネ工業 鍋屋バイテック タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 ミスミ
                            通常価格 2,465円 2,597円 618円 203円 15,214円 1,974円 578円 1,697円 970円 51円 9,805円 1,428円 336円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 - 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 特殊蝶番 平蝶番
                            本体材質 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール - ポリアミド 亜鉛合金(ZDC) PBT ポリアセタール ステンレス鋼板(SUS316) ポリプロピレン(PP) ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) SUS304
                            長さ L(mm) 52 49 50 - 110 - 30 25.5 40 - 68 105 -
                            幅 W(mm) 57 44 60 - 60 - 30 30.5 75 - 100 54 -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            ドアポジショニングヒンジ C6のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            検査治具に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/01
                            検査治具に使用しております。
                            今のところ何の問題もなく使用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました