装置ドア用ヒンジ。【特長】・カラーバリエーションは2色。・ねじの締め具合いで、...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
300シリーズの形状図
500シリーズの形状図
外観
- | E6-10-*01-10 | E6-10-*01-20 |
---|---|---|
ヒンジ | ポリアセタール(白) | ポリアセタール(黒) |
ヒンジピン | ポリカーボネート | ポリカーボネート |
アジャストスクリュー | ステンレス | ステンレス |
300シリーズ:1,780N
500シリーズ:3,110N
300シリーズ:890N
500シリーズ:2,000N
型番 | A | B | C | d | d1 | E | h2 | h1 | シリーズ | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6-10-301-20 | 36.5 | 42.9 | 12.7 | 4.5 | 8.9 | 2.5 | 6.7 | 5.8 | 300 | 15 |
E6-10-301-10 | 36.5 | 42.9 | 12.7 | 4.5 | 8.9 | 2.5 | 6.7 | 5.8 | 300 | 15 |
E6-10-501-20 | 57.2 | 63.5 | 19.4 | 6.6 | - | - | 10.3 | 5.2 | 500 | 46 |
E6-10-501-10 | 57.2 | 63.5 | 19.4 | 6.6 | - | - | 10.3 | 5.2 | 500 | 46 |
取りつけ1
取りつけ2
取りつけ3
ねじの締め具合で、ドアの開閉スピードを調整してください。
シリーズ | A1 | B1 | M | J |
---|---|---|---|---|
300 | 31.8 | 25.4 | 12.5 | 4.5 |
500 | 47.6 | 38.1 | 19 | 6.6 |
型番 |
長さ L(mm) |
幅 W(mm) |
取付種類 |
色 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
43
|
36.5
|
ザグリ
|
白
| 10 | 1個 | 1,987円(
2,186円
) | 4日目 | |
43
|
36.5
|
ザグリ
|
黒
| 10 | 1個 | 1,347円(
1,482円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
63.5
|
57.5
|
丸穴
|
白
| 10 | 1個 | 3,415円(
3,757円
) | 4日目 | |
63.5
|
57.5
|
丸穴
|
黒
| 10 | 1個 | 3,297円(
3,627円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
装置ドア用ヒンジ。
【特長】
・カラーバリエーションは2色。
・ねじの締め具合いで、ドアの開閉トルクが調整可能。
・最大開閉トルク(300シリーズ:0.8N・m、500シリーズ:4.0N・m)。
・使用可能温度:-5~65℃。
【用途】
・装置全般。