(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルドローラッチ F7

フレキシブルドローラッチ F7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,849円 ~ 2,540円
税込価格
2,034円 ~ 2,794円

フレキシブルドローラッチ。【特長】・頑丈でしかもフレキシブル。振動・衝撃を吸収...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フレキシブルドローラッチ F7:関連画像

製品仕様

フレキシブルドローラッチ F7:関連画像
 

特長

  • F7-*2:背面取りつけタイプ
    F7-*3:前面取りつけタイプ
  • 1995年度通商産業選定グッド・デザイン商品。
  • グッド・デザイン外国商品賞受賞。
  • プラスティックラバー製。

材質・仕上げ

-F7
ハンドルプラスティックラバー(黒)
ブラケット・キーパーガラス繊維強化ナイロン6(黒)

取り付け

フレキシブルドローラッチ F7:関連画像

取り付け方法

背面取りつけタイプ

  • 裏側からねじ(M5)で取りつけてください。
  • ねじ長さ(max.)=パネル厚さ+12.7(mm)

前面取りつけタイプ

  • 表側からねじ(M5)またはリベット(φ5)で取りつけてください。

締結力

フレキシブルドローラッチ F7:関連画像

標準取りつけ寸法

  • ※ 締結力はB寸法の誤差によって変化します。

規格表

単位:mm

型番ABCD質量
(g)
F7-521124125.43136
F7-72221117322954
F7-531124125.43135
F7-73221117322953

型番リスト

型番
長さ A(mm)
取付タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
112
背面取りつけ
10

1個

2,016( 2,218円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

112
前面取りつけ
10

1個

1,849( 2,034円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

221
背面取りつけ
10

1個

2,397( 2,637円 )

4日目

221
前面取りつけ
10

1個

2,540( 2,794円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレキシブルドローラッチ。
【特長】
・頑丈でしかもフレキシブル。振動・衝撃を吸収し、また、ミスアライメントがあっても確実にラッチします
・耐蝕性にすぐれ紫外線にも耐える材質。屋外でも使用できます
・電気絶縁性があります
・ラッチをはずした状態でもハンドルはばたつきません
・金具が隠れる背面取りつけタイプ、取りつけが簡単な前面取りつけタイプの2種類があります
・使用可能温度:-30℃~65℃
【用途】
・装置全般

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルドローラッチ F7

フレキシブルドローラッチ F7

    ドアロック スナップタイプ DLS

    ドアロック スナップタイプ DLS

      ステンレス丸落し C-1883

      ステンレス丸落し C-1883

        丸落し C-883

        丸落し C-883

          ドアロック ボールタイプ(DLB)

          ドアロック ボールタイプ(DLB)

            大型丸落し C-247

            大型丸落し C-247

              プッシュボルト C-255

              プッシュボルト C-255

                ステンレス大型角ラッチ C-1899

                ステンレス大型角ラッチ C-1899

                  バネ付留め金 DIN6310

                  バネ付留め金 DIN6310

                    ステンレス製ドアラッチ JY-384

                    ステンレス製ドアラッチ JY-384

                      角ラッチ

                      角ラッチ

                        メーカー 鍋屋バイテック イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ロームヘルドハルダー ハイロジック ミスミ
                        通常価格 1,849円 738円 1,065円 662円 138円 620円 1,488円 3,675円 2,887円 2,464円 867円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 打掛け・掛金 平面ラッチ 丸落し 丸落し - 丸落し 角落し 角落し 打掛け・掛金 角落し 角落し
                        材質 プラスティックラバー(黒) ポリアミド(ガラス繊維強化) ステンレス鋼板(SUS304) - - 熱間圧延鋼板(SPHC) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼板(SUS304) 熱処理鋼 ステンレス SUS304
                        なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし

                        フレキシブルドローラッチ F7のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました