ワンタッチ型ラッチです。【特長】・ドアとほぼ同一平面になる薄形デザインです。・...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
外観
- | M1-6* | M1-6*-1 | M1-6*-8 |
---|---|---|---|
ハウジング・ハンドル・ ポール・ブラケット | ポリカーボネート (つや消し黒) | ポリカーボネート (つや消し白) | SUS316相当 電解研磨 |
ピン・スプリング・ねじ | SUS302 | SUS302 | SUS302 |
キーパー | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
ドアを押すだけで簡単に閉まります。
ドアが閉まった状態。
ハンドルを引けばポールがはずれ、ドアが開きます。
取りつけ図
許容締付荷重 (ポールがキーパーにかかる荷重) (N) | M1-** M1-**-1 | 270 |
---|---|---|
M1-**-8 | 835 |
単位:mm
型番 | t | T | Lm | キーロック | 質量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | |||||
M1-61 | 2 | 7 | 14 | 16 | なし | 60 |
M1-62 | 7 | 12 | 14 | 20 | なし | 61 |
M1-61-1 | 2 | 7 | 14 | 16 | なし | 60 |
M1-62-1 | 7 | 12 | 14 | 20 | なし | 61 |
M1-61-8 | 2 | 7 | 14 | 16 | なし | 264 |
M1-62-8 | 7 | 12 | 14 | 20 | なし | 269 |
型番 |
材質 |
適用板厚(mm) |
色 |
ハウジング・ハンドル・ポール・ブラケット材質 |
質量(g) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[樹脂] ポリカーボネート(黒)
|
2~7
|
つや消し黒
|
ポリカーボネート
|
60
| 10 | 1個 | 3,286円(
3,615円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
[樹脂] ポリカーボネート(白)
|
2~7
|
白
|
ポリカーボネート
|
60
| 10 | 1個 | 4,297円(
4,727円
) | 4日目 | |
[ステンレス] SUS316相当
|
2~7
|
-
|
ステンレス
|
264
| 10 | 1個 | 9,997円(
10,997円
) | 4日目 | |
[樹脂] ポリカーボネート(黒)
|
7~12
|
つや消し黒
|
ポリカーボネート
|
61
| 10 | 1個 | 4,297円(
4,727円
) | 4日目 | |
[樹脂] ポリカーボネート(白)
|
7~12
|
白
|
ポリカーボネート
|
61
| 10 | 1個 | 4,297円(
4,727円
) | 4日目 | |
[ステンレス] SUS316相当
|
7~12
|
-
|
ステンレス
|
269
| 10 | 1個 | 9,997円(
10,997円
) | 4日目 |
Loading...
ワンタッチ型ラッチです。
【特長】
・ドアとほぼ同一平面になる薄形デザインです。
・誤ってドアを開けることがありません。
・3種類のバリエーションです。
・M1-**:ポリカーボネート、つや消し黒。
・M1-**-1:ポリカーボネート、つや消し白。
・M1-**-8:ステンレス。
・丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
・適用ドア厚さ:2mm~22mm。
・使用可能温度:-18℃~60℃。
【用途】
・装置全般。