(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレックスホルダー_YSB

フレックスホルダー_YSB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,815円 ~ 21,041円
税込価格
7,497円 ~ 23,145円

【特長】・独特の非線形ばね特性をもつナイトハルトゴムばねを応用。・ベルト・チェ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フレックスホルダー_YSB 外形図

規格表

フレックスホルダー_YSB 規格表

使用例

フレックスホルダー_YSB 使用例

商品特長詳細

ばね特性

フレックスホルダー_YSB ばね特性

注意・禁止事項

使用上の注意

ベルト・チェーンの回転方向に対するフレックスホルダーの取りつけ方向は下図の4つのいずれかとしてください。

フレックスホルダー_YSB 使用上の注意

型番リスト

型番
最大荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90
10

1個

6,815( 7,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

140
10

1個

7,183( 7,901円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

320
10

1個

8,222( 9,044円 )

4日目

820
10

1個

12,537( 13,791円 )

4日目

1500
10

1個

21,041( 23,145円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独特の非線形ばね特性をもつナイトハルトゴムばねを応用。
・ベルト・チェーンのテンションを自動調整します。
・付属の1本のボルトで簡単に取りつけできます。
・360°にわたって自在にアイドラーの位置を調整できます。
・最大許容ねじれ角度は±32°。
・使用温度範囲は-42℃~+85℃です。
・材質・仕上げ:スティール、粉体塗装。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレックスホルダー_YSB

フレックスホルダー_YSB

    フレックスホルダー YSA

    フレックスホルダー YSA

      ネジ調整型タイトナー (SAT)

      ネジ調整型タイトナー (SAT)

        タクトホルダー YAB

        タクトホルダー YAB

          ベースホルダー YFB

          ベースホルダー YFB

            チェーンテンショナー アイドラーセットタイプ

            チェーンテンショナー アイドラーセットタイプ

              アイドラー付テンションユニット

              アイドラー付テンションユニット

                タイトホルダーTHBシリーズ

                タイトホルダーTHBシリーズ

                  スライドホルダー YAC

                  スライドホルダー YAC

                    スタンドスパンナー ST-R

                    スタンドスパンナー ST-R

                      テンショナーユニット

                      テンショナーユニット

                        フラットスパンナー FLR

                        フラットスパンナー FLR

                          サイドホルダー YFS

                          サイドホルダー YFS

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ 片山チエン 鍋屋バイテック 小西製作所 ミスミ 小西製作所 鍋屋バイテック
                            通常価格 6,815円 3,485円 10,563円 2,534円 2,897円 4,190円 - 5,103円 5,103円 10,439円 - 9,646円 2,597円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目~   5日目   5日目   4日目  
                            種類 取付金具 取付金具 テンショナー単品 取付金具 取付金具 テンショナー・アイドラー セット品 テンショナー・アイドラー セット品 テンショナー・アイドラー セット品 取付金具 テンショナー単品 テンショナー単品 テンショナー単品 取付金具

                            フレックスホルダー_YSBのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            単純な伝導チェーンのアイドラー構成要素
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/12
                            メンテナンスフリーで適度なテンションを与えられ、
                            垂直使用に安心感がでた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テンショナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました