装置ドア用亜鉛ダイカスト製の蝶番。【特長】・重荷重用ヒンジ。・インラインスタイ...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
インラインスタイルの形状図
オフセットスタイル(タイプA)の形状図
オフセットスタイル(タイプB)の形状図
外観
- | 96 |
---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
ワッシャ | ナイロン66(黒) |
荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
---|---|---|
R | 1,300 | 3,300 |
A | 2,200 | 9,300 |
型番 | ねじ締めつけトルク (N・m) | ねじ長さ | ねじ | スタイル | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
96-50-500-50 | max.2.8 | パネル厚さ+5 | M5 | インライン | 80 |
96-50-510-50 | max.2.8 | パネル厚さ+10 | M5 | オフセット | 154 |
96-50-520-50 | max.2.8 | パネル厚さ+10 | M5 | オフセット | 156 |
両開きのドアに使用する場合、タイプA・タイプBを上図のとおり使用。
インラインスタイル1
インラインスタイル2
オフセットスタイル(タイプA)
オフセットスタイル(タイプB)
型番 |
長さ L(mm) |
勝手違い | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
63
|
左右兼用
| 10 | 1個 | 1,997円(
2,197円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
63.5
|
左用
| 10 | 1個 | 2,839円(
3,123円
) | 3日目 | |
63.5
|
右用
| 10 | 1個 | 2,839円(
3,123円
) | 3日目 |
Loading...
装置ドア用亜鉛ダイカスト製の蝶番。
【特長】
・重荷重用ヒンジ。
・インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。
・インラインスタイルは右開き、左開きのいずれにも使用可能。
・オフセットスタイルには右開き用と左開き用がある。
・ワッシャ(ナイロン66)は自己潤滑性があり、ドアの開閉がスムーズ。
・取りつけ用のねじが外部から見えない構造。
・洗練されたデザイン。つや消し黒、傷のつきにくい仕上げ。
【用途】
・装置全般。