(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:62-42-251-3
リフトアンドターンコンプレッションラッチ 62 NBK リフトアンドターンコンプレッションラッチ 62

リフトアンドターンコンプレッションラッチ 62 62-42-251-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,775円
税込単価
5,253円

リフトアンドターンコンプレッションラッチ。【特長】・レバー上部を押し、レバーを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

62-42-251-3 の仕様・寸法情報

商品情報

リフトアンドターンコンプレッションラッチ 62-40/62-42の仕様について

リフトアンドターンコンプレッションラッチ 62:関連画像

62-40/62-42の外観

リフトアンドターンコンプレッションラッチ 62:関連画像

62-40/62-42の形状図

寸法

 

(単位:mm)

 

品番 max.t T1 T2 キーロック 質量
(g)
max. min. max. min.
62-40-151-3 6 16 6 66 56 なし 205
62-40-251-3 6 26 16 56 46 なし 200
62-40-351-3 6 36 26 46 36 なし 195
62-42-151-3 6 16 6 66 56 あり 220
62-42-251-3 6 26 16 56 46 あり 215
62-42-351-3 6 36 26 46 36 あり 210

材質・仕上げ

- 62
レバー・カップ 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
ポール・ポールリテーナ・ブラケット
カム・ナット
S10C
三価クロメート処理
スプリング ステンレス鋼線
シャフト SUM24L
ワッシャ ばね鋼
三価クロメート処理
ロックプラグ ガラス繊維強化ポリアセタール
キー 黄銅
ニッケルメッキ
専用ガスケット62-973-431
(オプション)
合成ゴム

取りつけ

リフトアンドターンコンプレッションラッチ 62:関連画像

取りつけ1

リフトアンドターンコンプレッションラッチ 62:関連画像

取りつけ2
ポールは、上・左・右の3方向のいづれかのラッチング位置に応じて取りつけてください。

リフトアンドターンコンプレッションラッチ 62:関連画像

取りつけ3
ポールは、レバーを倒した状態(ドアを閉めているときの状態)で、適切なグリップ位置に固定してください。

専用ガスケット(オプション)

品番 質量(g)
62-973-431 1
  • ※ 専用ガスケットを使用する場合は、ドアの厚さに0.4mm加えてください。

強度

許容締付荷重(N) 440
  • ※ ドアを押しつける方向の荷重です。
  • ※ 表中の値は参考値です。

型番リスト

型番
可能締付板厚範囲(mm)
キーロック
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-42-251-3

あり
16~26
あり
215
10

1個

4,775( 5,253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

リフトアンドターンコンプレッションラッチ。
【特長】
・レバー上部を押し、レバーを引き起こすと、ポールが後退してロックがはずれます
・レバーをまわせば、ポールもまわり、ドアを開けることができます
・ドアを閉めるときは逆の操作を行ってください
・キーロックつき(キー2個)、キーロックなしが選択できます
・オプションの専用ガスケット62-973-431を使用し、さらに、取りつけ用のねじ部をシールすることで、より密封性を高めることができます
【用途】
・装置全般

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

62-42-251-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフトアンドターンコンプレッションラッチ 62の型番62-42-251-3のページです。
型番62-42-251-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフトアンドターンコンプレッションラッチ 62

リフトアンドターンコンプレッションラッチ 62

    小型リッド FD-895

    小型リッド FD-895

      プッシュ式シリンダー召し合せ錠

      プッシュ式シリンダー召し合せ錠

        ハッチロック C-368

        ハッチロック C-368

          ステンレス小型ラッチ錠 C-1379

          ステンレス小型ラッチ錠 C-1379

            プラスチックフラッシュハンドル(2ポイント) AP-883

            プラスチックフラッシュハンドル(2ポイント) AP-883

              リフトアップハンドル A-868

              リフトアップハンドル A-868

                スナップインラッチ 80

                スナップインラッチ 80

                  密閉用埋込みハンドル FA-816

                  密閉用埋込みハンドル FA-816

                    プッシュラッチ TLP-S型

                    プッシュラッチ TLP-S型

                      アジャスタブルレバーラッチ C2

                      アジャスタブルレバーラッチ C2

                        プラスチックアンダーラッチ CP-387

                        プラスチックアンダーラッチ CP-387

                          ラバトリーロック C-874

                          ラバトリーロック C-874

                            メーカー 鍋屋バイテック タキゲン製造 杉田エース タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 鍋屋バイテック タキゲン製造 スガツネ工業 鍋屋バイテック タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 4,775円 5,093円 12,000円 1,005円 1,037円 4,328円 6,038円 532円 11,360円 1,165円 4,497円 448円 5,092円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ リングラッチ・パチン錠 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ 平面ラッチ - 平面ラッチ 平面ラッチ リングラッチ・パチン錠 平面ラッチ
                            材質 亜鉛ダイカスト 冷間圧延鋼板(SPCC) ZDC ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ポリアセタール樹脂(POM) アルミニウム合金(ADC) - - - 亜鉛ダイカスト ポリアミド6(PA6) AAS樹脂
                            レバー・カップ材質 亜鉛ダイカスト - - - - - - - - - - - -
                            レバー・カップ仕上 静電塗装 - - - - - - - - - - - -

                            リフトアンドターンコンプレッションラッチ 62のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            62-40-151-3
                            62-40-251-3
                            62-40-351-3
                            62-42-151-3
                            62-42-351-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?可能締付板厚範囲
                            (mm)
                            キーロック 質量
                            (g)

                            5,049円

                            ( 5,554円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10なし6~16なし205

                            5,049円

                            ( 5,554円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10なし16~26なし200

                            5,049円

                            ( 5,554円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10なし26~36なし195

                            7,797円

                            ( 8,577円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10あり6~16あり220

                            7,797円

                            ( 8,577円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10あり26~36あり210

                            ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました