ワンタッチ型ラッチです。【特長】・ボタンを押すことによりポールが引込み、ロック...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
水平プルタブ1
垂直プルタブ1
水平プルタブ2
垂直プルタブ2
許容締付荷重(N) | 530 |
---|---|
破壊荷重(N) | 690 |
単位:mm
型番 | max.t | C | D(参考) | A | T1*1 | プルタブ | キーロック | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-303 | 10.3 | 14.5 | 37 | 29.5 | 23-0.7~+0.1 | 水平 | あり | 50 |
93-304 | 10.3 | 14.5 | 37 | 29.5 | 23-0.7~+0.1 | 水平 | なし | 34 |
93-314 | 10.3 | 14.5 | 37 | 29.5 | 23-0.7~+0.1 | 垂直 | なし | 34 |
93-313 | 10.3 | 14.5 | 37 | 29.5 | 23-0.7~+0.1 | 垂直 | あり | 50 |
93-308 | 12.7 | 17 | 40 | 32 | 25±0.4 | なし | なし | 31 |
- | 93 |
---|---|
ハウジング・ナット | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
ポール | ポリアセタール(黒) |
ロックプラグ | ガラス繊維強化ポリアセタール(つや消し黒) |
スプリング | ステンレス鋼線 |
ワッシャ | SUS302 |
プルタブ | ナイロン66(つや消し黒) |
キーパー | SUS304 |
キー | 黄銅 ニッケルメッキ |
取りつけ図1
取りつけ図2
取りつけ図3
取りつけ手順1
取りつけ手順2
取りつけ手順3
取りつけ手順4
Loading...
ワンタッチ型ラッチです。
【特長】
・ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。
・ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。
・プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。
・プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。
・キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
【用途】
・装置全般。