バイスアクションラッチです。【特長】・四角キータイプ、六角穴タイプおよびノブつ...
型番
未確定10件の候補があります。
Loading...
E3-14(四角キータイプ)/E3-16(六角穴タイプ、二面幅:8mm)
E3-17(ノブつきタイプ)
外観
- | E3 |
---|---|
キャップ・ハウジング | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
ポール | S10C 三価クロメート処理 |
シャフト・ナット | SUM24L 三価クロメート処理 |
ワッシャ | ばね鋼 三価クロメート処理 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
Oリング | ブナN(ニトリルゴム) |
ガスケット(オプション) | SBR |
四角キー(オプション) | 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
- | 型番 | 質量(g) |
---|---|---|
E3-14-**専用四角キー | E3-4-1 | 6 |
ガスケット | E3-24-201-18 | 1 |
座金 | 90-6-875 | 3 |
許容締付荷重(N) | 450 |
---|---|
破壊荷重(N) | 1,500 |
※ドアを押しつける方向の荷重。
※表中の数値は参考値。
単位:mm
型番 | max.t | T1 | T2 | 質量 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
max. | min. | max. | min. | |||
E3-14-15 | 18 | 27.2 | 11.4 | 76.2 | 66.3 | 155 |
E3-14-25 | 18 | 41.1 | 25.4 | 68.3 | 52.6 | 146 |
E3-14-35 | 18 | 54.6 | 38.9 | - | - | 142 |
E3-16-15 | 18 | 27.2 | 11.4 | 76.2 | 66.3 | 155 |
E3-16-25 | 18 | 41.1 | 25.4 | 68.3 | 52.6 | 146 |
E3-16-35 | 18 | 54.6 | 38.9 | - | - | 142 |
単位:mm
型番 | max.t | T1 | T2 | キーロック | 質量 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
max. | min. | max. | min. | ||||
E3-17-15 | 18 | 27.2 | 11.4 | 76.2 | 66.3 | なし | 155 |
E3-17-25 | 18 | 41.1 | 25.4 | 68.3 | 52.6 | なし | 146 |
E3-17-35 | 18 | 54.6 | 38.9 | - | - | なし | 142 |
取りつけ図
型番 |
タイプ |
可能締付板厚範囲(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
四角キー
|
-
| 10 | 1個 | 951円(
1,046円
) | 3日目 | |
四角キー
|
11.4~27.2
| 10 | 1個 | 4,667円(
5,134円
) | 3日目 | |
四角キー
|
25.4~41.1
| 10 | 1個 | 4,387円(
4,826円
) | 4日目 | |
四角キー
|
38.9~54.6
| 10 | 1個 | 4,387円(
4,826円
) | 4日目 | |
六角穴
|
11.4~27.2
| 10 | 1個 | 4,180円(
4,598円
) | 4日目 | |
六角穴
|
25.4~41.1
| 10 | 1個 | 4,180円(
4,598円
) | 3日目 | |
六角穴
|
38.9~54.6
| 10 | 1個 | 4,180円(
4,598円
) | 3日目 | |
ノブ付
|
11.4~27.2
| 10 | 1個 | 5,247円(
5,772円
) | 4日目 | |
ノブ付
|
25.4~41.1
| 10 | 1個 | 4,697円(
5,167円
) | 4日目 | |
ノブ付
|
38.9~54.6
| 10 | 1個 | 4,811円(
5,292円
) | 4日目 |
Loading...
バイスアクションラッチです。
【特長】
・四角キータイプ、六角穴タイプおよびノブつきタイプの3種類です。
(E3-14-**:四角キータイプ/E3-16-**:六角穴タイプ/E3-17-**:ノブつきタイプ)。
・キー(または六角レンチ)をまわすと、ポールが後退してロックがはずれます。
・さらにまわすと、ポールは75°回転し、ドアをあけることができます。
・ドアを閉めるときは逆の操作を行ってください。
・あらかじめ設定した締めつけ力を維持します。
・内部にOリングを組み込んだシール構造です。
・専用のガスケット(オプション)を併用することにより、水・油・ほこりなどの侵入を防止します。
【用途】
・装置全般。