(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドラッチ A3-25

スライドラッチ A3-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
326円 ~ 585円
税込価格
359円 ~ 644円

本体は前後にスライドします。【特長】・本体をスライドさせればドアを開けることが...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平行型
  • 材質:
    樹脂・その他
  • スプリング:
    あり
  • 材料:
    ABS
  • 品名:
    ラッチ
  • 表面処理:
    つや消し黒

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スライドラッチ A3-25:関連画像

製品仕様

スライドラッチ A3-25:関連画像

外観

材質・仕上げ

-A3
本体ABS(つや消し黒)、UL94 V-0
スプリングステンレス鋼線

強度

A3-70-412-25許容締付荷重(N)90
破壊荷重(N)130
A3-60-519-25許容締付荷重(N)130
破壊荷重(N)210
  • ※ ドアを押しつける方向の荷重です。
  • ※ 表中の数値は参考値です。

規格表

単位:mm

型番tT1ABCDEFGHILWX質量
(g)
A3-70-412-251±0.1322.215.59.57.6197.21.53.25.112.77.8±0.056.42.5
A3-60-519-251.20~+0.24.836.222.316.51430.19.52.247.22214.3±0.19.54.5

使用例

取りつけ

スライドラッチ A3-25:関連画像

取りつけ手順1

スライドラッチ A3-25:関連画像

取りつけ手順2
前方から取つけ穴に挿入してください。

スライドラッチ A3-25:関連画像

取りつけ手順3
後部をはめ込めばドアに固定されます。

使用例

スライドラッチ A3-25:関連画像

使用手順1

スライドラッチ A3-25:関連画像

使用手順2

スライドラッチ A3-25:関連画像

使用手順3

型番リスト

型番
引張荷重(N)
適用板厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
130
1.2
10

1個

585( 644円 )

4日目

90
1
10

1個

326( 359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は前後にスライドします。
【特長】
・本体をスライドさせればドアを開けることができます。
・手を離せば、内蔵されたスプリングにより本体はもとの位置にもどります。
・閉めるときはドアを押すだけです。
・角穴にはめ込むだけで簡単に取りつけができます。
・使用可能温度:-40℃~60℃。
【用途】
・装置全般。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドラッチ A3-25

スライドラッチ A3-25

    D1 ズース リセプタクル

    D1 ズース リセプタクル

      クリップオン(スタッド6.3mm) D1

      クリップオン(スタッド6.3mm) D1

        D8 リセプタクル-クリップオン

        D8 リセプタクル-クリップオン

          ミニスナップイン バックロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)

          ミニスナップイン バックロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)

            プッシュロック 93

            プッシュロック 93

              D8 ズース リセプタクル

              D8 ズース リセプタクル

                ミニスナップイン フロントロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)

                ミニスナップイン フロントロード(スタッド6.3mm) D1(リセプタクル)

                  締付ファスナー C-174-S

                  締付ファスナー C-174-S

                    D1 ズース スタッド

                    D1 ズース スタッド

                      あおりファスナー C-857-3

                      あおりファスナー C-857-3

                        バイスアクションラッチ - スモールサイズ E3

                        バイスアクションラッチ - スモールサイズ E3

                          D8 スタッド-ウィング

                          D8 スタッド-ウィング

                            メーカー 鍋屋バイテック SUNCO 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック SUNCO 鍋屋バイテック タキゲン製造 SUNCO タキゲン製造 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 326円 166円 72円 211円 128円 2,697円 227円 128円 1,898円 358円 13,650円 3,697円 302円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 平行型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 特殊型 平行型 特殊型 特殊型
                            材質 樹脂・その他 樹脂・その他 - スチール 樹脂・その他 樹脂・その他 - 樹脂・その他 樹脂・その他 樹脂・その他 ステンレス 樹脂・その他 スチール
                            スプリング あり - - - - - - - - - - - -
                            材料 ABS - - ばね鋼 ポリアセタール ガラス繊維強化ナイロン6 - ポリアセタール - - - 亜鉛ダイカスト -
                            品名 ラッチ - - - リセプタクル ラッチ - リセプタクル - - - ラッチ -

                            スライドラッチ A3-25のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました