(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:90-6-875
T-ハンドルバイスアクションラッチ E3 NBK プッシュロック 93

T-ハンドルバイスアクションラッチ E3 90-6-875

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
318円
税込単価
350円

コンプレッション機能により締めつけができるT-ハンドルラッチです。【特長】・ハ...

詳細情報を確認する

90-6-875 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

T-ハンドルバイスアクションラッチの寸法図(ハンドル、ポール、フレーム、ガスケット、ドア、ハウジング、ハンドル、ナット(二面幅 : 27mm)、ナット(二面幅 : 17mm)、シャフト、ポール )

製品仕様

T-ハンドルバイスアクションラッチの外観

材質/仕上げ

-E3
ハンドル・ハウジング亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
ポールS10C
三価クロメート処理
シャフト・ナットSUM24L
三価クロメート処理
ワッシャばね鋼
三価クロメート処理
スプリングステンレス鋼線
OリングブナN(ニトリルゴム)
ロックプラグ亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
キー黄銅
ニッケルメッキ
ガスケット(オプション)SBR

強度

  • 許容締付荷重:450N
  • 破壊荷重:1,500N
  • ※ ドアを押しつける方向の荷重。
  • ※ 数値は参考値。

オプション

  • 座金(型番:90-6-875):質量3g

規格表

単位:mm
型番キーロックmax.tT1T2質量(g)
min.max.min.max.
E3-11-15なし1811.427.266.376.2254
E3-11-25なし1825.441.152.668.3245
E3-11-35なし1838.954.6--241
E3-18-15あり1811.427.266.376.2260
E3-18-25あり1825.441.152.668.3251
E3-18-35あり1838.954.6--247

使用例

取りつけ

取りつけ例
  • ドアをラッチングするときのハンドルまわしトルクが7.9N・m以下になるように、ポールをセットする。
  • オプションの座金(90-6-875)を使用する場合は、φ22.5(直径22.5mm)の丸穴で取りつけできる。
  • オプションの座金は木製または類似の低密度材料への丸穴取りつけのために使用可能。

型番リスト

型番
種類
鍵形状
特殊付加機能
材質
ロック機構
可能締付板厚範囲(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

90-6-875

[関連部品] 座金
-
-
-
-
-
10

1個

318( 350円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンプレッション機能により締めつけができるT-ハンドルラッチです。
【特長】
・ハンドルをまわすと、ボールが後退してロックがはずれます。
・さらにまわすと、ボールは75°回転し、ドアを開けることができます。
・ドアを閉めるときは逆の操作を行ってください。
・あらかじめ設定した締めつけ力を維持します。
・キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
・つや消し黒の美しい外観です。
・傷のつきにくい仕上げです。
・内部にOリングを組み込んだシール構造です。
・専用のガスケット(オプション)を併用することにより、水・油・ほこりなどの侵入を防止します。
・取りつけが簡単です。
【用途】
・機密性を高めたいドアやパネルに。

カタログ

 

90-6-875で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T-ハンドルバイスアクションラッチ E3の型番90-6-875のページです。
型番90-6-875に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T-ハンドルバイスアクションラッチ E3

T-ハンドルバイスアクションラッチ E3

    T型ハンドル A-229

    T型ハンドル A-229

      Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-93型・500-93型

      Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-93型・500-93型

        ウイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-93型・500-93型

        ウイングハンドル 丸型シリンダー錠タイプ 200-93型・500-93型

          DIRAK ミニウイングハンドル 220-93型 丸型シリンダー錠タイプ

          DIRAK ミニウイングハンドル 220-93型 丸型シリンダー錠タイプ

            ステンレス締付掛金錠 C-1386

            ステンレス締付掛金錠 C-1386

              T型ハンドル A-21

              T型ハンドル A-21

                ステンレスT型ハンドル A-1139

                ステンレスT型ハンドル A-1139

                  T型ハンドル A-139

                  T型ハンドル A-139

                    いかり型ハンドル A-18

                    いかり型ハンドル A-18

                      いかり型ハンドル A-20

                      いかり型ハンドル A-20

                        ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用

                        ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 1500kg用

                          ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用

                          ヨドノ 超重量用高硬度ウレタン自在車ストッパー・旋回ロック付 2000kg用

                            メーカー 鍋屋バイテック タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 318円 1,828円 3,025円 2,077円 249円 3,833円 857円 8,925円 1,703円 924円 458円 53,892円 71,968円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            ハンドル形状 T型ハンドル T型ハンドル T型ハンドル T型ハンドル - T型ハンドル T型ハンドル T型ハンドル T型ハンドル T型ハンドル T型ハンドル - -

                            T-ハンドルバイスアクションラッチ E3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E3-11-15
                            E3-11-25
                            E3-11-35
                            E3-18-15
                            E3-18-25
                            E3-18-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 鍵形状 特殊付加機能 材質 ロック機構 可能締付板厚範囲
                            (mm)

                            6,138円

                            ( 6,752円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10本体なしなし(通常)亜鉛なし11.4~27.2

                            5,860円

                            ( 6,446円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10本体なしなし(通常)亜鉛なし25.4~41.1

                            6,138円

                            ( 6,752円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10本体なしなし(通常)亜鉛なし38.9~54.6

                            8,188円

                            ( 9,007円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10本体錠前付きなし(通常)亜鉛あり11.4~27.2

                            7,997円

                            ( 8,797円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10本体錠前付きなし(通常)亜鉛あり25.4~41.1

                            7,997円

                            ( 8,797円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10本体錠前付きなし(通常)亜鉛あり38.9~54.6

                            ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました