(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンリフトオフヒンジ 96

ナイロンリフトオフヒンジ 96

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
995円 ~ 1,506円
税込価格
1,095円 ~ 1,657円

装置ドア用ナイロン製の蝶番。【特長】・ガラス繊維強化プラスティック製。・インラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

ナイロンリフトオフヒンジ 96-NYの仕様について

ナイロンリフトオフヒンジ 96:関連画像

96-NYの外観

ナイロンリフトオフヒンジ 96:関連画像

インラインスタイルの形状図

ナイロンリフトオフヒンジ 96:関連画像

オフセットスタイル(タイプA)の形状図

ナイロンリフトオフヒンジ 96:関連画像

オフセットスタイル(タイプB)の形状図

寸法

 

(単位:mm)

 

品番 T A B C D E F G H J K シリーズ 質量
(g)
96-50-300-11 M5 31 16.7 14.3 - 9.5 - 9.5 19 7 58 300 14
96-50-310-11 M5 31 16.7 - 21.5 9.5 9.5 9.5 19 7 58 300 18
96-50-320-11 M5 31 16.7 - 21.5 9.5 9.5 9.5 19 7 58 300 18
96-50-400-11 M6 41.3 22.2 19 - 12.7 - 12.7 25.5 9.5 78 400 31
96-50-410-11 M6 41.3 22.2 - 28.5 12.7 12.7 12.7 25.5 9.5 78 400 41
96-50-420-11 M6 41.3 22.2 - 28.5 12.7 12.7 12.7 25.5 9.5 78 400 41

材質・仕上げ

- 96
本体 ガラス繊維強化ナイロン66(黒)
ピン ナイロン66(黒)

取りつけ

ナイロンリフトオフヒンジ 96:関連画像

ドアを取りはずすことができるようにする場合は、オス側(ピン側)をフレームに、メス側をドアにそれぞれ図の向きに取りつける。

ナイロンリフトオフヒンジ 96:関連画像

オフセットスタイルのヒンジを使用して、ドアを取りはずせないようにする場合は、ドア(またはフレーム)にタイプAとタイプBのヒンジを各1個対向させて取りつける。

ナイロンリフトオフヒンジ 96:関連画像

両開きのドアに使用する場合、タイプA・タイプBを上図のとおり使用する。

ナイロンリフトオフヒンジ 96:関連画像

各種のドアに取りつけが可能。

ナイロンリフトオフヒンジ 96:関連画像

インラインスタイル1

ナイロンリフトオフヒンジ 96:関連画像

インラインスタイル2

  1. *1ドアを180°開くようにするためには、R寸法またはS寸法のいずれか一方を、25.4mm以下にする。

 

(単位:mm)

 

シリーズ L M -0.3~0 O P 0~+0.1 T ねじ長さ ねじ締めつけトルク(N・m)
300 19-0.1~+0.2 14.3 9.5-0.1~+0.3 5.4 M5 パネル厚さ+4.8 max.2.8
400 25.5-0.2~+0.1 19 12.7-0.1~+0.2 6.7 M6 パネル厚さ+6.4 max.5.6
ナイロンリフトオフヒンジ 96:関連画像

オフセットスタイル タイプA

ナイロンリフトオフヒンジ 96:関連画像

オフセットスタイル タイプB

 

(単位:mm)

 

シリーズ L M -0.3~0 N O P 0~+0.1 T ねじ長さ ねじ締めつけトルク(N・m)
300 19-0.1~+0.2 14.3 19-0.1~+0.2 9.5-0.1~+0.3 5.4 M5 パネル厚さ+6.5~9.5 max.2.8
400 25.5-0.2~+0.1 19 25.5-0.2~+0.1 12.7-0.1~+0.2 6.7 M6 パネル厚さ+9.5~12.7 max.5.6

強度

ナイロンリフトオフヒンジ 96:関連画像

300シリーズ

荷重の方向 許容最大荷重(N) 破壊荷重(N)
R 670 1300
A 1100 2500
ナイロンリフトオフヒンジ 96:関連画像

400シリーズ

荷重の方向 許容最大荷重(N) 破壊荷重(N)
R 1300 2600
A 2200 5000

型番リスト

型番
長さ L(mm)
幅 W(mm)
勝手違い
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
62
21.5
左用
10

1個

995( 1,095円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

62
21.5
右用
10

1個

995( 1,095円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

82.6
19
左右兼用
10

1個

1,387( 1,526円 )

4日目

82.6
28.5
左用
10

1個

1,252( 1,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

82.6
28.5
右用
10

1個

1,506( 1,657円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

装置ドア用ナイロン製の蝶番。
【特長】
・ガラス繊維強化プラスティック製。
・インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。
・インラインスタイルは右開き、左開きのいずれにも使用可能。
・オフセットスタイルには右開き用と左開き用がある。
【用途】
・装置全般。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンリフトオフヒンジ 96

ナイロンリフトオフヒンジ 96

    メタルリフトオフヒンジ 96

    メタルリフトオフヒンジ 96

      ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053-2

      ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053-2

        抜差蝶番 B-75

        抜差蝶番 B-75

          ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053

          ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053

            平面裏蝶番 B-301

            平面裏蝶番 B-301

              上下裏蝶番 B-303

              上下裏蝶番 B-303

                ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-502・アルミニウム製)

                ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-502・アルミニウム製)

                  ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501・アルミニウム製)

                  ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501・アルミニウム製)

                    180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                    180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型

                      小判型抜差蝶番 B-5

                      小判型抜差蝶番 B-5

                        180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用

                        180°開きポリアミドヒンジ 212-9101 かぶせ扉用

                          180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                          180°開き抜き差し丁番 412-9101型 かぶせ扉用 ワンタッチ取付

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 995円 1,997円 814円 189円 1,150円 220円 217円 712円 520円 899円 151円 437円 1,941円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 ガラス繊維強化ナイロン66 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) アルミニウム合金 アルミニウム合金 亜鉛合金 冷間圧延鋼板(SPCC) ポリアミド 亜鉛合金
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め 溶接 溶接 ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め ワンタッチ
                            取付種類 丸穴 丸穴 丸穴 - 丸穴 - - ザグリ ザグリ 丸穴 - 皿穴 -

                            ナイロンリフトオフヒンジ 96のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました