装置ドア用樹脂製ヒンジ。【特長】・黒と白の2色を標準化。・ねじの締め具合いで、...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
E6-10-101-20/E6-10-101-30の形状図
E6-10-101-20/E6-10-101-30の外観
- | E6-10-101-20 | E6-10-101-30 |
---|---|---|
ヒンジ | ポリアセタール(黒) | ポリアセタール(白) |
ナット | スティール 三価クロメート処理 | スティール 三価クロメート処理 |
型番 | t | 質量(g) |
---|---|---|
E6-10-101-20 | 8 | 11 |
E6-10-101-30 | 8 | 11 |
取りつけ手順1
取りつけ手順2
取りつけ手順3
ねじの締め具合いで、ドアの開閉トルクを調整してください。
型番 |
色 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
黒
| 10 | 1個 | 1,808円(
1,989円
) | 4日目 | |
白
| 10 | 1個 | 1,697円(
1,867円
) | 4日目 |
Loading...
装置ドア用樹脂製ヒンジ。
【特長】
・黒と白の2色を標準化。
・ねじの締め具合いで、ドアの開閉スピードが調整できます。
・外部からは取りつけ金具が見えない構造です。
・使用可能温度:-5~65℃。
・最大開閉トルク:0.25 N・m。