装置ドア用亜鉛ダイカスト製の蝶番。【特長】・ドアとフレームとの間隔や、ガスケッ...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
96-ADの外観
96-10-572の形状図
96-50-570の形状図
ヒンジそれ自体でガスケットの圧縮量を調整可能。調整しろは5mm。
(単位:mm)
品番 | ねじ締めつけトルク (N・m) |
ねじ | スタイル | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|
96-10-572 | max.4.5 | M5 | 前面取りつけ | 108 |
96-50-570 | max.4.5 | M5 | 背面取りつけ | 111 |
- | 96 |
---|---|
本体・ベース | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
ワッシャ | ナイロン66(黒) |
クランピングスクリュー | SUS304 |
クランピングナット | 亜鉛ダイカスト 耐蝕コーティング |
プラグ | プラスティックラバー(つや消し黒) |
ドアを取りはずしできるようにする場合
ドアを取りはずしできないようにする場合
・つねに、オス側(ピン側)はフレームに、メス側はドアに取りつけてください。
・メス側を取りつける際は、はじめにクランピングナットをベースの裏側にはめ込んだ状態で、ベースをドアに取りつけてください。つぎに、クランピングスクリューにより、アジャスタブルナックルを希望する位置に固定してください。クランピングスクリューの締めつけトルクは4.5N・mとしてください。
96-ADの使用例
96-ADの強度1
96-ADの強度2
H:許容最大荷重:330N
破壊荷重:440N
荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
---|---|---|
R | 1000 | 1550 |
A | 2220 | 14000 |
Loading...
装置ドア用亜鉛ダイカスト製の蝶番。
【特長】
・ドアとフレームとの間隔や、ガスケットの厚さにフレキシブルに対応可能。また、ドアやフレームのゆがみ、あるいは取りつけ誤差を許容。
・取りつけ用のねじを隠すプラグが付属。外観を損なわない。
・耐蝕性、耐久性にすぐれる。
・1993年度通商産業省選定グッド、デザイン商品。
・グッド、デザイン外国商品賞受賞。
【用途】
・装置全般。